Az elektromos áramütés elleni védelmet a felhasználónak kell biztosítania. A PE-kapcsolat átvezető képességét a felhasználónak kell ellenőriznie és biztosítania. A PE-kapcsolatot egyidejűleg kell kialakítani.
Alkalmazás
Adapter csatlakozó-szerelőkeretekhez
Anyag
PA
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-40 °C ... 125 °C
Cikkszám
1424342
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
AF7AHZ
Termékkulcs
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Tömeg/db (csomagolással)
20,9 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
20 g
Vámtarifaszám
85389099
Származási ország
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat