cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||