PTT 1,5/S-2MT - Késes bontókapocs
3210351

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 9 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
Az áramkörök kényelmesen megbonthatók emelőkaros bontókéssel
A bontóhely egyértelműen beazonosíthatóságát színes kialakítása szolgálja