2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Digitális alagút: többletlehetőség az alagút automatizálására
Az alagút fenntartható és hosszú távú működésének garantálása érdekében döntsön az egyetlen forrásból származó intelligens automatizálási megoldások mellett.
Használja ki Ön is a digitális alagút nyújtotta lehetőségeket
A közúti, vasúti és metróalagutak fontos szerepet játszanak a hatékony és időtálló mobilitási rendszer fejlesztésében. Ám az alagút megépítésének, biztonságos üzemeltetésének és automatizálási fokának hatalmas feladatai nagy kihívások elé állítják a tervezőket, üzemeltetőket és rendszerintegrátorokat. Az egyre bonyolultabb projektek és a szállítási teljesítmények növekedése megkövetelik a digitális megoldásokat.
A digitalizálás ezen folyamatai során a Phoenix Contact támogatja Önt. A hatékonyabb műszaki tervezés és a gyors üzembe helyezés a szabványosított megoldások révén egyértelmű előnyöket jelentenek. Győződjön meg róla Ön is!
Önnel együttműködve mind az új, mind a meglevő alagutakat felkészítjük a jövő kihívásaira – akár egy digitális ikerpár, akár BIM-modellek segítségével.
Valósítson meg igényes alagútprojekteket tapasztalt partnerrel
Az alagút-automatizálási projekteknél sokféle alkalmazásra van szükség. A Phoenix Contact technikát kínál a teljes elektrotechnikai alagút-infrastruktúrához – a vezérléstechnika szenzorokhoz és aktorokhoz kapcsolt központi elemétől kezdve a túlfeszültség-védelmen keresztül egészen az átfogó biztonsági koncepcióig. A szektorhoz kapcsolódó ismeretanyagunknak, sokéves tapasztalatunknak, valamint annak köszönhetően, hogy figyelembe vesszük a konkrét követelményeket, olyan előkonfigurált kapcsolószekrény- és szoftveres megoldásokat hozunk létre, amelyek garantálják a maximális hatásfokot és fenntarthatóságot. Szívesen tanácsot adunk Önnek felújítási, ill. bővítési projektjéhez.
Az alagutakon keresztülvezető utak vagy sínpályaszakaszok biztonsága érdekében elengedhetetlen a teljes videofelügyelet. A Phoenix Contact innovatív felügyelettechnikát kínál az alagutakhoz.
A Phoenix Contact a nagy teljesítőképességű hálózati komponensek széles választékát kínálja a nagy rendelkezésre állású Ethernet hálózat megvalósításához az Ön alagút-alkalmazásánál.
Előzze meg a kieséseket a nagy rendelkezésre állású hálózatvédelmi berendezésekkel. A Phoenix Contact az Ön megbízható partnere a biztonságos betáplálás és az átfogó energiaelosztás megoldásában.
Biztonságos távoli elérés, amely az IEC 62443 szerint tanúsítva van, és megfelel az európai NIS irányelvnek
Megnövelt termelékenység az adatok, erőforrások és berendezések teljes körű átlátásával
Megbízható kommunikáció redundáns hálózati struktúrák révén
Az érzékelők és beavatkozók gyors és egyszerű hálózatba kapcsolása előre programozott szoftveres megoldásokon keresztül
Alagútlezárás, BeverenYouTube
Az alagútágazat területén működő ügyfeleink miért döntenek a Phoenix Contact mellett?
Az alagutakra vonatkozó hatályos európai irányelvek szerint súlyos baleset esetén garantálni kell azt, hogy a közlekedést és a közlekedés résztvevőit azonnal a lehető legbiztosabb megkerülő mentési útvonal felé irányítsák. Ezáltal a mentők és a tűzoltók sokkal gyorsabban elérhetik az alagutat, és több életet menthetnek meg.
Az érintett alagút idejekorán történő lezárásához a Phoenix Contact új szoftvermegoldást fejlesztett ki Belgium közlekedési hatósága számára. Az egységes szoftverstruktúra áttekinthető, paraméterezhető felületet kínál.