Az alagút összekötése a vezérlőközponttal Felügyelje és irányítsa Ön is az alagútjait kényelmesen a meglévő forgalomirányítási rendszeréből. Növelje az energiahatékonyságot és a biztonságot az alagútjában a mi megoldásainkkal.

Folyamatirányító rendszer az alagútban

Kihívás


Projektmegbeszélés az alagútban

Egyedi projektkövetelmények

Az alagutak hatékony vezérlésére és felügyeletére vonatkozó projektkövetelmények világszerte nagyon eltérőek. Annak érdekében, hogy balesetek, tűzesetek vagy műszaki hibák esetén a lehető leggyorsabban segítséget lehessen nyújtani, például az alagútban lévő érzékelők adatainak (pl. a hőmérsékletek vagy a levegőminőség) gyűjtése és a forgalomáramlás videofelügyelete támogatja a vezérlőközpontban.
Jellegüktől és méretüktől függően az alagutaknak saját vezérlőberendezéseik vannak, amelyek összeköttetésben állnak a fölérendelt irányítóközponttal. A rendelkezésre álló alagútadatoknak köszönhetően növelhető a biztonság, és optimalizálható az üzemelés. Az adatok integrálása a meglévő irányítórendszerbe azonban gyakran kihívást jelent a projektek során.

Megoldás


Egy alagút bejárata szürkületkor

A berendezéseket könnyen be lehet kötni a meglévő irányítórendszerekbe

A megelőző karbantartási megoldások, a nagymértékben integrált közlekedési koncepciók és az alagút energiahatékony üzemeltetése megbízható adatkommunikációt és automatizálást igényelnek.
A speciálisan kifejlesztett Tunnel Functions szoftverkönyvtár a PLCnext Technology ökoszisztémán alapul, és a vezérléstechnikát kifejezetten az alagút ágazat számára kifejlesztett funkciókkal bővíti. A programozott funkcióblokkok leegyszerűsítik alagútmegoldásaink csatlakoztatását az Ön meglévő vezérlőrendszeréhez. Így Ön pl. az alagútvilágítási vagy alagútkiürítési megoldásokat bármikor és bárhonnan felügyelheti és vezérelheti.

A forgalomfigyelési adatok biztonságos átvitele

Biztonságos távoli elérés

Az alagút létesítményeinek mint a közlekedési rendszer részeinek kezeléséhez és vezérléséhez szükség van a fölérendelt irányítóközpontból való hozzáférésre. Ehhez biztonságos, megbízható és zavarmentes összeköttetésre van szükség.
A biztonságos távoli elérést szolgáló komponenseink ezért különösen biztonságos adatátvitelt tesznek lehetővé VPN-alagúton keresztül. A korszerű titkosítási szabványok alkalmazásának, valamint az IEC-62443 szerinti tanúsítványnak köszönhetően garantáljuk az Ön adatainak biztonságát.

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékony műszaki tervezés az előregyártott funkcióblokkoknak köszönhetően, nagyon bonyolult rendszerek esetén is

  • Csatlakozás a piacon elterjedt irányító rendszerekhez a jól bevált és korszerű interfészekkel szembeni nyitottságnak köszönhetően

  • Leegyszerűsített webes megjelenítés a rendelkezésre álló megjelenítő objektumoknak köszönhetően

  • Ellenőrzött szoftverfunkciók dokumentációval és alkalmazási példákkal

A megoldás áttekintése

A Tunnel Functions szoftver egyik képernyője
A rendszer megjelenítése panel-PC-n
Alkalmazási mérnök üzembe helyezés közben
A Tunnel Functions szoftver egyik képernyője

Az alagút-megoldások bekötéséhez a könyvtár funkcióblokkjai különböző technológiákat kínálnak, ilyen például a PROFINET, a Modbus vagy az OPC UA. Ezáltal az alagút valamennyi állapota egy PLCnext Control rendszeren keresztül a technológiától függetlenül megbízhatóan észlelhető és vezérelhető.
A Tunnel Functions könyvtár folyamatos továbbfejlesztése állandóan növeli a könyvtár csatlakozási lehetőségeinek számát.

Zum PLCnext Store
A rendszer megjelenítése panel-PC-n

A Phoenix Contact a különböző szoftverkönyvtárakkal átfogó megjelenítési lehetőségeket kínál az alagút összetett műszaki folyamatainak kezeléséhez és felügyeletéhez. Az előre gyártott megjelenítési objektumok és oldalsablonok megkönnyítik az Ön számára az alagútrendszer folyamatképeinek létrehozását. A bonyolult funkciókat gyorsan meg lehet jeleníteni a funkcióblokkok és a hozzájuk tartozó megjelenítő objektumok kombinálásával. A berendezések megjelenítése helyben, az alkalmazásban, illetve az alagút vezérlőhelyiségében, vagy a fölérendelt vezérlőközpontban történhet.

Alkalmazási mérnök üzembe helyezés közben

Rendszerintegrátorok garantálják az Ön rendszerének rendelkezésre állását a tanúsított és az alagút-ágazathoz illesztett működésmód révén. A Tunnel Functions lehetővé teszi az Ön számára a gyors és egyszerű műszaki tervezést. A szabályozást és a vezérlést előregyártott szoftvermodulokkal lehet megvalósítani.

A Tunnel Functions a moduláris funkcióblokkokra alapozott koncepció révén rugalmasan használható. A funkcióblokkok széles funkcióválasztékának köszönhetően Ön hatékonyan és egyszerűen megvalósíthatja saját koncepcióit.

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen támogatom Önt alagútépítési projektjeiben.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.