Túlfeszültség-védelem az alagútban Védje készülékeit és alagútrendszereit a túlfeszültségektől. Védelmi koncepcióink és termékeink megvédik az Ön rendszereit, és lehetővé teszik az alagút zavartalan üzemeltetését.

Villám egy alagút bejárata felett

Kihívás


Zivatar villámokkal

Villámcsapásból eredő kockázatok

A közlekedési alagutaknak a nap 24 órájában rendelkezésre kell állniuk. Az alagút lezárása vagy valamelyik mentőrendszer túlfeszültségek miatti kiesése nemcsak gazdasági károkat okozhat, hanem veszélyeztetheti az emberi életet is.

Legyen elővigyázatos: a túlfeszültség-védelem jelentősen növeli elektrotechnikai berendezései rendelkezésre állását, és a minimálisra csökkenti a kockázatokat. A túlfeszültség-védelmi készülékek, és ezáltal az energiaellátás felügyelete révén előre láthatókká válnak a leállások, és hatékonyabban tervezhetők a karbantartási műveletek.

Megoldás


Villámvédelmi zónák a közlekedési alagútban

Helyesen elhelyezett túlfeszültség-védelem az alagútban

Az alagútcsöveket különböző villámvédelmi zónákra lehet felosztani, és a túlfeszültség-védelmi készülékeket a zónahatárokon lehet felszerelni. A cső első kapcsolószekrényében felszerelt T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék révén ez 1-es zóna lesz. Minden további kapcsolószekrény T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékkel a 2. zónába sorolható. A külső rendszerekben (többek között: vezérlőközpont, változó közlekedési jelzések) a villámvédelem jól bevált szabályait (IEC 62305) alkalmazzák.

Hatékony túlfeszültség-védelmi koncepció az Ön alagútja számára

Túlfeszültség-védelmi termékek
PT-IQ túlfeszültség-védelem
Elektronikus készülékvédő kapcsolók
Túlfeszültség-védelmi termékek

Minden interfésznek a hozzá illeszkedő védelemre van szüksége. A széles termékválaszték minden alkalmazáshoz tartalmazza a megfelelő megoldást: gyors adatkommunikáció, keskeny túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika, valamint a keskeny- vagy szélessávú antennajelek számára, illetve nagy teljesítményű készülékek az energiaellátó rendszerekhez.

PT-IQ túlfeszültség-védelem

Egy SPD túlterhelése esetén az alagút elektronikájának védelme megszűnik. Az alagút szünetmentes védelme érdekében az intelligens komponensek jelzést küldenek a teljesítménykorlát elérésekor. Így a túlfeszültség-védelmi készüléket még a kiesése előtt ki lehet cserélni. Az alagút tehát tovább üzemelhet.

Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az alagút üzemelését nemcsak a túlfeszültségek veszélyeztetik, hanem a túlterhelés és a zárlat is. A többcsatornás készülékvédő kapcsoló ezt a kockázatot a minimálisra csökkenti.
Csak egy csatornát kell védeni? Akkor a csupán 6 mm-es szélességű, sorkapocs kialakítású készülékvédő kapcsoló pontosan a megfelelő választás.

Önnek nyújtott előnyök

  • A nagy igénybevételnek kitett túlfeszültség-védelmi készülékek (surge protection device, SPD) időbeni felismerése és cseréje intelligens tartozékokkal
  • Minden követelményhez a megfelelő védelem az átfogó termékválasztéknak köszönhetően
  • Az alagút-infrastruktúra zivatar miatti kieséseinek minimálisra csökkentése
  • Az alagút rendelkezésre állásának tartós növelése

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Kiberbiztonsági szakcikk
Biztonságos távoli elérés alagútüzemben

Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, hogyan maximalizálhatja a rendszereihez való távoli elérés biztonságát, és hogyan védekezhet a kibertámadások és kártevő szoftverek ellen.

Szakcikk igénylése
Biztonságos adatátvitel