Alagútvilágítás Az intelligens világítási megoldások garantálják a maximális energiahatékonyságot és biztonságot az alagutakban és aluljárókban.

Alkalmazási mérnökök az alagút-világítás üzembe helyezése közben

Kihívás


Alagút kivilágított be- és kijárata

Változó fényviszonyok

A világítástechnikai berendezéseket üzemeltető, tervező és telepítő vállalatok kötelesek az alagutakat a CIE88 szabvány szerint egyenletesen kivilágítani, és a világítás erősségét a helyzettől függően szabályozni. A forgalom nagysága és a lehetséges vészhelyzetek befolyással vannak a helyes megvilágítási szintre. A balesetek kockázatának csökkentése érdekében, különösen az alagút bejáratánál szükség van a fényviszonyoknak az alagút egyre növekvő sötétségéhez való érzékeny hozzáigazítására.

Megoldás


Energiatakarékos és az igényeknek megfelelő alagútvilágítás

Az előre definiált kapcsolószekrény-megoldásokkal a teljes világítási rendszerét egyszerűen konfigurálhatja, mindenféle programozás nélkül. A rugalmasan alkalmazható és robusztus QPD installációs rendszerrel együtt a Tunnel Lighting Advanced hatékony időfelhasználású installálást és karbantartást kínál. A karbantartási időközök meghosszabbodnak, az üzemeltetési költségek pedig csökkennek.
Az intelligens irányító rendszer azáltal gondoskodik az ideális megvilágítási szintről az egész alagútban, hogy bevonja a fényerősségre hatást gyakorló paramétereket. Az alagút bejáratánál mért fénysűrűség mellett pl. a pillanatnyi közlekedési sebességet és forgalomsűrűséget is figyelembe veszi a rendszer. Mivel csak annyi fényt állít elő a rendszer, amennyi éppen szükséges, az energiaköltségekben megtakarítás érhető el, és a LED-es lámpák üzemi élettartama meghosszabbodik.

A világítási megoldás felépítése és elemei

Interaktív kép: Az alagútvilágítási megoldás felépítése és elemei
Plug and play installációs rendszer
A Phoenix Contact előre konfekcionálva szállítja ki a táp- és buszkábeleket az építkezés helyszínére. Az Ön alagútprojektjének minden egyes kábelét előzetesen leszabjuk, ellátjuk a szükséges csatlakozókkal, és feliratozzuk. A jól bevált QUICKON gyorscsatlakozás-technikát használó, rugalmasan alkalmazható és robusztus QPD installációs rendszer lehetővé teszi a világítás gördülékeny és hibamentes telepítését.
Plug and play installációs rendszer
Irányítórendszer
Az előre konfigurált kapcsolószekrény olyan átfogó irányítórendszert tartalmaz, amellyel az alagútvilágítás összes paramétere könnyen kezelhető távolról. Az integrált interfészek egyszerű adatcserét tesznek lehetővé a fölérendelt alagútirányító rendszerrel. Az irányítórendszert két változatban kínáljuk: az egyik a hagyományos DALI vezérlés, a másik a Phoenix Contact által kifejlesztett kibővített Lumgate vezérlés. Az irányítórendszerbe való integrálás válogatott standard protokollok valamelyikén keresztül történhet.
Irányítórendszer
Szenzorok
Az alagút bejáratai felett érzékelők helyezkednek el, amelyek analóg bemeneteken keresztül csatlakoznak a vezérlőhöz. Az érzékelők mérik a fénysűrűséget az alagút portáljainál, ezért a bejárati terület fényerejét a környezeti fényerősségtől függően világosabbra vagy sötétebbre lehet beállítani.
Szenzorok
Bekapcsoló elektronika
Az intelligens Lumgate világításvezérlő egység a központi irányítórendszer és az alagútvilágító lámpatestek összekapcsolására szolgál. Alkalmas a meghajtódobozokba vagy közvetlenül a lámpatestbe történő beépítésre. Az irányítórendszert két változatban kínáljuk: az egyik a hagyományos DALI vezérlés, a másik a Phoenix Contact által kifejlesztett kibővített Lumgate vezérlés. Az irányítórendszerbe való integrálás válogatott standard protokollok valamelyikén keresztül történhet.
Bekapcsoló elektronika
Alagútlámpák
A különböző alagútparaméter-jelek alapján az irányítórendszer lehetővé teszi a távvezérelt halványítást (dim) és kapcsolást, valamint az összes hálózatba kapcsolt lámpatest átfogó diagnosztikáját.
Alagútlámpák
Energiaelosztás
A TAP dobozokat (Tunnel Application Power) speciálisan az alagúton belüli biztonságos, tűzálló és egyszerű energiaelosztás céljából fejlesztettük ki. A TAP doboz a világító berendezéseket a főelosztóról látja el árammal. Így a főelosztó felé irányuló zárlatok leárnyékolódnak. A kiváló funkciómegtartásnak köszönhetően a folyamatos rendelkezésre állás vészhelyzetben is garantálva van.
Energiaelosztás

Alagutak intelligens világítása

Kivilágított alagút-átjáró
Alkalmazási mérnök a Tunnel Lighting Advanced megjelenítőjénél
Kapcsolószekrény az alagútvilágítás vezérléséhez
Kivilágított alagút-átjáró

Az intelligens vezérlő folyamatosan képes a fényerősséget az adott alagútbeli körülményekhez, például az időjáráshoz, a forgalom sebességéhez és sűrűségéhez, valamint más érzékelők bemeneti adataihoz igazítani.
A bekapcsoló elektronika és a LED-meghajtók vezérlése 50 különböző szituáció szerint előre meg van határozva. Ezenkívül a vezérlő 15 különleges szituációt is tárol, amelyeket speciális helyzetekben – pl. vészhelyzet vagy veszélyes esemény bekövetkeztekor – nagyobb prioritással alkalmaz.

Alkalmazási mérnök a Tunnel Lighting Advanced megjelenítőjénél

A Tunnel Lighting Advanced diagnosztikai funkciója támogatja Önt az előretekintő karbantartás tervezésében. Az alagútlámpák lehetséges üzemzavarai vagy idő előtti kiesései az egyes fénypontok folyamatos energiamérésével felismerhetők. A rendszer egyetlen gombnyomással megtanulja a teljes alagútvilágítás áramjelleggörbéit, és tájékoztatja az üzemeltetőt, ha eltéréseket tapasztal.

Kapcsolószekrény az alagútvilágítás vezérléséhez

Telepítésre kész kapcsolószekrény-megoldásainkkal Ön a teljes világítási rendszerét egyszerűen és időtakarékosan konfigurálhatja, mindenféle programozás nélkül. Az előre programozott megoldásokat rugalmasan csatlakoztathatja a már meglévő automatizálási rendszeréhez. Így a programozási ráfordításait akár 75%-kal is csökkentheti.

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas reagálás a különböző közlekedési helyzetekre és fényviszonyokra
  • Egyszerű telepítés és üzembe helyezés a plug and play megoldás és a meghajtók automatikus címzése révén
  • Hatékony karbantartás a kibővített diagnosztikai állapotnak és üzemidőknek köszönhetően
  • Az öregedési és elszennyeződési veszteségek kompenzálása a Constant Light Output (állandó fénykimenet) révén

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen támogatom Önt alagútépítési projektjeiben.

Referenciák


Logó: a Phoenix Contact és a Schréder partneri kapcsolata

Globális partneri kapcsolat a Schréderrel

A Phoenix Contact sokéves partnerével, a Schréderrel együtt fejleszti a biztonságos és hatékony alagútvilágítás innovatív technológiáit. A Schréder világítási szakértői és a Phoenix Contact automatizálási szakértői szoros párbeszédet folytatnak egymással. A partnerség révén a végfelhasználók az új fejlesztésű termékek és megoldások gyors bevezetése mellett a jelentősen rövidebb installációs idő előnyeit is élvezhetik.
A Schréder vállalat és a Phoenix Contact tapasztalatai ideálisan egészítik ki egymást és ezzel szakértő szakági partnerek az igényes alagútprojektek végrehajtásában.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.