Hatékony világítás Brazília leghosszabb alagútjában A jövőben a kanyargós Rodovia dos Tamoios autópálya használói gyorsabban és biztonságosabban juthatnak el a tengerpartról az ország belsejébe. Az alagutak világításának optimalizálása ezenkívül energiát takarít meg.

Kilátás Brazília keleti partvidékéről a Tamoios alagútra

Ügyfélprofil


Alagútépítési munkálatok a Rodovia dos Tamoios autópályán

A brazil São Paulo államban a 82 kilométeres Rodovia dos Tamoios autópálya a Serra do Mar hegységen keresztül kanyarog. Négy új alagút rövidíti és teszi biztonságosabbá az utat a tengerparti Caraguatatuba városa és az ország belsejében fekvő São José dos Campos technológiai metropolisz között.

Kihívás


Rodovia dos Tamoios alagútprojekt

Biztonság és láthatóság minden alagútban

A Tamoios alagutak be- és kijárati világítását a különböző fényviszonyokhoz kell igazítani. Intelligens világítási megoldásokra van szükség ahhoz, hogy az alagút használóinak a szemét a lehető legkíméletesebben hozzászoktassák a fényerősség különbségeihez. A másik fő cél a LED-es lámpák hatékony üzemeltetése és ezáltal az energiatakarékosság. Ezenkívül az egyes LED-es lámpatesteket folyamatosan felügyelni kell, hogy a világítás magas szintű rendelkezésre állása elérhető legyen. A teljes világítási rendszer telepítését és üzembe helyezését gyorsan és hibamentesen kell elvégezni.

Megoldás


Csatlakozási és tápellátási megoldások az alagútvilágításhoz

A Phoenix Contact alkalmazási mérnökei a Tamoios alagútban
Dali dobozok az alagutak műszaki helyiségeiben
Installációs rendszer az alagút, mint háttér előtt
Megvilágított Tamoios alagút
A Phoenix Contact alkalmazási mérnökei a Tamoios alagútban

Az újonnan épített alagutakban az üzemeltető a belga Schréder lámpaspecialista cég LED-es világítására támaszkodik. A Phoenix Contact a világításautomatizálási és csatlakozástechnikai rendszerek teljes skáláját kínálja. A közösen kifejlesztett megoldások gyors és hatékony telepítést és üzembe helyezést tesznek lehetővé a helyszínen.

Dali dobozok az alagutak műszaki helyiségeiben

Ha a világítást például éjszaka jelentősen el kell halványítani, akkor a Phoenix Contact vezérlőrendszere kikapcsol bizonyos lámpatesteket, és ennek megfelelően növeli az üzemben maradó lámpatestek fényerősségét. Ez meghosszabbítja az élettartamukat, optimalizálja a teljesítménytényezőt és csökkenti a meddő teljesítményt. Ebben az összefüggésben más tényezőket, például a tisztítási időközöket vagy az öregedéssel összefüggő veszteségeket is figyelembe veszik.

A Lumgate bekapcsoló elektronika az egyes lámpák áramát is méri és felügyeli. Ehhez a Schréder a Lumgate-et közvetlenül a lámpatestekbe vagy a hozzájuk tartozó vezérlődobozokba építette be. A csatlakozó elektronika ezután lehetővé teszi a szabadon választható LED-meghajtók gyártótól független vezérlését.

Installációs rendszer az alagút, mint háttér előtt

A Tamoios alagútban a QPD installációs rendszer alkalmazásával jelentősen csökkenthető volt az elektromos szerelés tervezési ideje. A szükséges kábeleket a megfelelő hosszúságban, csatlakozókkal előre felszerelve és megfelelően felcímkézve szállították az építkezés helyszínére. A QUICKON csatlakozástechnika ezért jelentősen csökkenti a LED-es lámpatestek tápegységei vagy az alagútban elhelyezett meghajtószekrények csatlakoztatási idejét.

Megvilágított Tamoios alagút

A Tamoios projekt minden alagútjába telepítették az alagútvezérlő rendszert (Tunnel Control System, TCS), amely az alagút irányítóközpontjának egyetlen belépési pontjaként szolgál. A TCS vezérli az adatátvitelt az alárendelt egységek és az alagút irányítóközpontja (SCADA-rendszer) között. Ezenkívül érzékelők ellenőrzik az alagút fényerejét, és ezt a TCS-n keresztül visszajelzik az alagútirányító központnak. A rendszer úgy van felépítve, hogy a világítás az alagútirányító rendszerrel való kapcsolat nélkül is hibátlanul működjön. Ha a teljes hálózat kiesik, a különböző rendszerek akkor is önállóan tovább működnek.

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot az alagútprojektjéhez szükséges világítási, automatizálási és csatlakozástechnikai megoldásokkal kapcsolatban.

Az intelligens vezérlés nemcsak energiát takarít meg, hanem a részletes diagnosztikának köszönhetően az alagútvilágítás hatékony karbantartását és szervizelését is lehetővé teszi.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, application engineer

Összegzés


A Phoenix Contact alagútspecialistái a Tamoios alagút üzembe helyezése közben

Gyorsabban és biztonságosabban érheti el úti célját

Többéves építkezés után a négy Tamoios alagutat 2022. tavaszán nyitották meg. A Rodovia dos Tamoios autópálya használói mostantól nemcsak gyorsabban, hanem biztonságosabban is eljuthatnak a tengerpartról São José dos Camposba. Ezt elősegíti az alagút világítása, amely egyszerűen alkalmazkodik a külső körülményekhez – nappal, szürkület, éjszaka. Ez garantálja a zökkenőmentes átmenetet az alagúton belüli és kívüli különböző világítási helyzetek között.