Alagutak vízmentesítése A szivattyútelepek számára kínált felügyeleti és vezérlési megoldásainkkal megvalósíthatja az energiahatékony és hosszú távú rendszerüzemeltetést.

Alagutak vízmentesítése

Kihívás


Alagútlezárás

Elárasztás és szennyezett szennyvíz

A rendkívüli időjárási események, valamint a talajvíz szintjének közelsége összetett vízmentesítő rendszereket tesznek szükségessé az alagutakban. Az elárasztás elkerülése mellett az éghető folyadékokat (pl. üzemanyag vagy szennyezett oltóvíz) biztonságosan ki kell juttatni az alagútból. Az alagút használói és a föld alatti berendezések védelme érdekében a szivattyúk rendelkezésre állásának folyamatos felügyelete létfontosságú.

Megoldás


Szivattyúállomás az alagút vízmentesítésére

Intelligens szivattyúautomatizálás

A víztelenítő szivattyúállomások megakadályozzák rossz idő esetén az alagutak elárasztását, és vészhelyzetben gondoskodnak a szennyezett oltóvíz elvezetéséről. Ennek érdekében a belépő vizet először összegyűjtik az alagútban, majd a csatornarendszerbe vezetik tovább. A víztömeg mozgatásához nagy rendelkezésre állású szivattyúkra van szükség.

A redundáns hálózati és vezérlési infrastruktúrák mellett a Phoenix Contact megoldásokat kínál a teljesítményfelügyelethez és a vízelvezető szivattyúk megbízható szabályozásához, még kommunikációs hiba esetén is.

A változó vízállás alapján a PLC több szivattyút vezérel, az üzemóráknak vagy a motorindításoknak megfelelően. A részletes diagnosztikával együtt a felügyelet és az adatnaplózás garantálja a rendszer megbízható és energiahatékony üzemelését. A fölérendelt irányító rendszerben foglalt előrejelző karbantartás jelzést kap minden rendellenességről.

Vegyszerfilm a padlón

Védelem a veszélyes vegyszerek ellen

Hétköznapi közlekedési helyzetben, és baleset vagy tűz esetén egyaránt juthatnak mérgező vagy robbanékony folyadékok a vízmentesítő rendszerbe. Ezért a szivattyúállomásra való belépés előtt ellenőrzik a vizet, hogy nem tartalmaz-e veszélyes vegyszereket, mint pl. üzemanyagot vagy szennyezett oltóvizet. Veszély esetén vagy védelmi intézkedéseket vezetnek be, vagy teljesen lekapcsolják a szivattyúrendszert.

Érintőpanel alagutak szivattyúinak előrejelző karbantartásához

Előrejelző karbantartás

A szivattyútelepekhez kifejlesztett integrált felügyeleti és vezérlési megoldásainkkal megvalósíthatja az energiahatékony és hosszú távú üzemeltetést. A vonatkozó mért változók, például a rezgések, a hőmérséklet vagy a tömítések rögzítése lehetővé teszi az előrejelző karbantartást. Ez lehetővé teszi a szivattyúk optimális működését és az alagút-építmény megbízható vízelvezetését.

Önnek nyújtott előnyök

  • A karbantartási igény minimalizálása az előrejelző karbantartásnak köszönhetően
  • Az energiafogyasztás csökkentése a szivattyúk optimális üzemeltetésével
  • Az üzemi adatok, például üzemóra, hőmérséklet és vízállás részletes feljegyzése

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Kiberbiztonsági szakcikk
Biztonságos távoli elérés alagútüzemben

Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, hogyan maximalizálhatja a rendszereihez való távoli elérés biztonságát, és hogyan védekezhet a kibertámadások és kártevő szoftverek ellen.

Szakcikk igénylése
Biztonságos adatátvitel