Szellőztetés az alagútban A szellőztetőrendszerekre egyre szigorúbb követelmények vonatkoznak. Energiahatékony és gazdaságos automatizálási megoldásainkkal biztosíthatja a forgalom résztvevőinek biztonságát és a környezetvédelmi előírások betartását.

Szellőztetőberendezés az alagútban

Kihívás


Alagút tetőszellőzéssel

Ingadozó levegőminőség üzem közben

Az autóalagutak forgalmi viszonyai elengedhetetlenné teszik az oxigénellátás, a látási viszonyok, valamint a károsanyag-koncentráció folyamatos felügyeletét. A normál üzem levegőminőségének fenntartásában a szellőztetésnek és a közlekedésirányítás-technikának szorosan együtt kell működnie. A szellőztetés rendelkezésre állását különösen tűz esetén kell fenntartani, a mentés megkezdése érdekében.

Megoldás


Egy tűzesettel járó alagútbaleset ábrázolása

Füst- és hőelszívás tűz esetén

Alagúttűz esetén a mentési intézkedések végrehajtásához a füstöt és a hőt távol kell tartani a mentést végzőktől és a közlekedés alagútban maradt résztvevőitől. Az alagútcsövekben fejlődő füst és hő kontrollálásához megfelelő szellőztetésvezérlőt alkalmaznak. A tűzesettől függően a szellőztetést elszívásos vagy túlnyomásos módszerrel kell végezni. Annak a módja, ahogyan a szellőztetést tűz esetén vezérelni kell, nagyrészt attól függ, hogy a gyújtóforrás az alagútcsövekben lokalizálható-e. A füstnek az evakuálási csatornába való behatolását túlnyomás létrehozásával akadályozzák meg.

A mi megoldásaink az Ön alkalmazásaihoz

Egy autó kipufogócsöve kipufogógázokkal
Tetőszellőző az alagútban
RFC 4072R − redundáns vezérlő optikai kábellel
Egy autó kipufogócsöve kipufogógázokkal

A Phoenix Contact lehetővé teszi az út- vasútalagút érzékelőrendszerének gyors és egyszerű hálózatba kötését. Használja ki a hatékony tervezés előnyeit a szoftverkönyvtárainkban található előkészített funkcióblokkoknak köszönhetően.

Használja a részfunkciókat, például a NOx-, CO- vagy CO₂-koncentráció felügyeletére, a hatékonyabb projektfolyamatok érdekében.

Tetőszellőző az alagútban

Az autóalagutak szellőztetőrendszere a legnagyobb energiafogyasztók közé tartozik. Ennek megfelelően fontos, hogy a szellőztetőberendezések indítása és üzemeltetése energiahatékony módon történjen. A hajtások alagútvezérlésbe való integrálásával a rendellenességek idejében felismerhetők.
A folyamatos felügyelet és az állapotalapú karbantartás nagyban növeli a hatékonyságot.

RFC 4072R − redundáns vezérlő optikai kábellel

Az alagút biztonsága szempontjából a szellőztető berendezések kiemelt jelentőségűek. A friss levegő bevitele nemcsak tűz, hanem megnövekedett forgalom esetén is gondoskodik a szén-monoxid és a dízel-kipufogógázok megadott szintjének betartásáról. A szellőztető berendezések kiesésének elkerülése érdekében a vezérlés redundáns kiépítésű.

A Phoenix Contact jól illeszkedő megoldásokat kínál a rendelkezésre állás garantálásához, valamint a szellőztetés redundáns kialakításához.

Közlekedési kamerák egy utca felett

Biztonságos távoli elérés alagútüzemben

A nagy rendelkezésre állású és biztonságos hálózati és vezérlőinfrastruktúrával Ön megteremti a megbízható alagútüzemeltetés alapjait. Nagy teljesítményű termékekkel támogatjuk Önt az optikai kábeles, rézkábeles és rádiós átviteli rendszerek létrehozásában.

A redundáns hálózati struktúrákhoz kifejlesztett megoldásaink megfelelnek a forgalomirányítás biztonságos és megszakítás nélküli hozzáféréséhez szükséges összes biztonsági és sávszélességi követelménynek. A megfelelő redundanciaszintek zökkenőmentes adatátvitelt tesznek lehetővé minden alagútalkalmazás számára. Ez azt jelenti, hogy a vonatkozó protokollok még részleges, például meghibásodott készülékek vagy összeköttetések miatti kiesések esetén is valós időben továbbíthatók. Ennek során az IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkező tanácsadási szolgáltatásaink és a modern titkosítási szabványok használata biztosítja az Ön adatainak biztonságát.

Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, hogyan maximalizálhatja a rendszereihez való távoli elérés biztonságát, és hogyan védekezhet a kibertámadások és kártevő szoftverek ellen.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az érzékelőrendszer gyors és egyszerű hálózatra kapcsolása előkészített szoftveres és okostelefonos alkalmazás-megoldásokkal
  • Költségcsökkentés az alacsony tervezési ráfordításoknak köszönhetően
  • Gazdaságos működés az igény szerinti szellőztetésnek köszönhetően
  • Nagymértékben rendelkezésre álló szellőztetés a redundáns hálózati és vezérlőinfrastruktúráknak köszönhetően
  • Az Ön berendezéseinek biztonságos távoli elérése

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.