Energiaellátás és -elosztás az alagútban Sok alagútban működő alkalmazást nagy rendelkezésre állással kell energiával ellátni. A különösen kritikus részrendszereknek – mint amilyen a szellőztetés és a világítás – működniük kell vészhelyzetben, pl. súlyos tűz esetén is.

Védelmi technika az alagút-alkalmazások számára

Kihívás


Alagút-védőkészülék vizsgálati helyzete

Előzze meg az alagútban a kieséseket a nagy rendelkezésre állású hálózatvédelmi berendezésekkel

Gondoskodjon a berendezések általános és nagyfokú rendelkezésre állásáról és előzze meg a nem tervezett leállásokat. A robusztus komponensek és a redundáns hálózati struktúrák gondoskodnak a nagy rendelkezésre állásról. A Phoenix Contact átfogó megoldást kínál az energiaellátás minden szintjének védelmére: IT-biztonság és kódolt adatátvitel a fölérendelt irányító központokba, megerősített csatlakozások az energiaelosztó hálózatra, valamint a terepi szint átfogó védelme. Az IEC 60870-5-101/103/104, vagy az IEC 61850 szerinti kommunikáció és az RSTP/HSR/PRP-n keresztül megvalósított redundáns Ethernet kapcsolatok zavarmentes párhuzamos üzemelést tesznek lehetővé.

Megoldás


TAP-Box (Tunnel Application Power)
IEC 61850 szerinti menedzselhető switchek
COMPLETE line energetikai kapcsolószekrény
TAP-Box (Tunnel Application Power)

A Phoenix Contact TAP-Box (Tunnel Application Power) termékeit kimondottan az alagúton belüli biztonságos, tűzálló és egyszerű energiaelosztás céljából fejlesztettük ki. A főelosztóból kiindulva a TAP-Box árammal látja el az Ön egyes alagútalkalmazásait, pl. a világító vagy evakuáló berendezéseket.

Így a főelosztó felé irányuló zárlatok leárnyékolódnak. A kiváló funkciómegtartásnak köszönhetően a folyamatos rendelkezésre állás vészhelyzetben is garantálva van.

IEC 61850 szerinti menedzselhető switchek

Az alagút rendszerei számos elektromos berendezést tartalmaznak, amelyeknek igen nagy rendelkezésre állású energiaellátásra van szükségük. Az alagutak ezzel egyidejűleg az elosztóhálózat nagy fogyasztói is.

A Phoenix Contact olyan speciális hálózati switcheket kínál az energetikai létesítmények számára, amelyek gigabites sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé az energiaellátó irányítóközpontja felé, az IEC 61850 és IEEE 1613 szabványoknak megfelelően.

COMPLETE line energetikai kapcsolószekrény

Az alagútban fellépő hálózatkimaradások jelentős károkat és veszélyeket okozhatnak. Védelmi és vezérlőkészülékeinkkel Ön is megvédheti az alagútban működő berendezéseit. A kompakt kiviteli változatok nagy funkciósűrűséget tesznek lehetővé, ilyenek a védelmi funkciók, a teljesítmény-áramkörök vezérlése, az elektromos paraméterek mérése, valamint az események és hálózati hibák naplózása.

Támogatjuk Önt a hálózatelemzéstől kezdve a készülékek telepítésén át az oktatásig és a karbantartásig.

Interaktív képtérkép: nagy rendelkezésre állású hálózatok az alagútban
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (2G/3G/4G/5G), távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfalfunkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.
Tudjon meg többet
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Ipari Ethernet switchek
Ipari Ethernet switcheink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switcheket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel. Ezek alkalmazásával Ön rugalmasan tervezhet a nagy teljesítőképességű és biztonságos hálózatok felépítésekor, mostoha körülmények között is: a rézvezetékes és optikai kábeles portok, valamint a redundáns funkciók lehetővé teszik a berendezései rugalmas hálózatba kötését, és ipari hálózatának egyszerű szegmentálását.
Tudjon meg többet
Ipari Ethernet switchek
Védő- és vezérlőkészülékek
A széles védőtechnikai kínálatunk lehetővé teszi a hálózat megbízható rendelkezésre állását a 10 kV és 110 kV közötti feszültségtartományban. A védelmi és vezérlőkészülékek alkalmasak többek között az egyes és kettős gyűjtősínekhez, valamint a csillag, gyűrű és hálós topológiájú hálózatokhoz is. Alkalmazásuk lehetséges szigetelt, kompenzált, merev és kis ohmos ellenálláson keresztül földelt hálózatokban is.
Tudjon meg többet
Védő- és vezérlőkészülékek
Közlekedési kamerák egy utca felett

Biztonságos távoli elérés alagútüzemben

A nagy rendelkezésre állású és biztonságos hálózati és vezérlőinfrastruktúrával Ön megteremti a megbízható alagútüzemeltetés alapjait. Nagy teljesítményű termékekkel támogatjuk Önt az optikai kábeles, rézkábeles és rádiós átviteli rendszerek létrehozásában.

A redundáns hálózati struktúrákhoz kifejlesztett megoldásaink megfelelnek a forgalomirányítás biztonságos és megszakítás nélküli hozzáféréséhez szükséges összes biztonsági és sávszélességi követelménynek. A megfelelő redundanciaszintek zökkenőmentes adatátvitelt tesznek lehetővé minden alagútalkalmazás számára. Ez azt jelenti, hogy a vonatkozó protokollok még részleges, például meghibásodott készülékek vagy összeköttetések miatti kiesések esetén is valós időben továbbíthatók. Ennek során az IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkező tanácsadási szolgáltatásaink és a modern titkosítási szabványok használata biztosítja az Ön adatainak biztonságát.

Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, hogyan maximalizálhatja a rendszereihez való távoli elérés biztonságát, és hogyan védekezhet a kibertámadások és kártevő szoftverek ellen.

Önnek nyújtott előnyök

  • Akár 80% időmegtakarítás az energiaelosztás szerelésében, az egyszerű és gyors konfekcionálásnak köszönhetően
  • Hosszú távú befektetési biztonság az IEC 61850 és az IEEE hálózati szabványnak megfelelő termékeknek köszönhetően
  • A termékek hosszú élettartama – durva környezeti feltételek esetén is – a robusztus kialakításnak köszönhetően

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.