Kestävyyshanke

Biologisen monimuotoisuuden seuranta, suojelu ja palauttaminen Italiassa

Biologisen monimuotoisuuden keidas perustetaan yhdessä 3Bee:n kanssa.
Biologisen monimuotoisuuden keidas perustetaan yhdessä 3Bee:n kanssa

Hankkeen tavoite

Italian tytäryhtiö toteuttaa hankkeen yhdessä 3Bee:n kanssa, joka on johtava yritys kestävän kehityksen alalla. Painopisteenä on biologisen monimuotoisuuden keidas, jonka ylläpitäminen ja kasvattaminen on tärkeää. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa mesimetsän istuttaminen, jossa on 250 mettä tuottavaa puuta, viiden teknologisen mehiläispesän perustaminen, talojen rakentaminen muurarimehiläisille, perhosille ja leppäkertuille sekä IoT-antureiden käyttäminen paikallisen kasviston ja eläimistön seurantaan.

Virstanpylväitä

  • Yhteistyö 3Bee:n kanssa
  • Eri toimenpiteiden toteuttaminen
  • Kurssien järjestäminen

13 t

250 mettä tuottavaa puuta imevät hiilidioksidia

208 kg

mettä tuotetaan vuodessa

Mehiläinen piirikortilla

Hanke, jolla on pitkän aikavälin näkymät

Tällä hankkeella Phoenix Contact Italia sitoutuu pitkällä aikavälillä ekologiseen kestävyyteen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Osana 3Bee-kumppanuutta tytäryhtiö on sitoutunut istuttamaan ja ylläpitämään noin 250 mettä tuottavaa puuta keitaalleen vuoden 2023 loppuun mennessä. Nämä puut sitovat yli 13 tonnia hiilidioksidia ja tuottavat vuosittain noin 208 kiloa mettä pölyttäjille. Tämä konkreettinen ja mitattavissa oleva hanke on konkreettinen esimerkki kestävästä toiminnasta.

Hankkeen yksittäiset vaiheet

1. vuosi (2023):
Mesimetsän luominen kotoperäisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien elinympäristön ja ravinnon edistämiseksi. 250 mettä tuottavan puun istuttaminen.

2. vuosi (2024):
Viiden mehiläispesän asentaminen varustettuna 3Bee HiveTech* -teknologialla. Mehiläispesät on varustettu biometrisillä antureilla, jotka tuottavat hyödyllistä tietoa, joiden avulla voidaan mitata mehiläisten terveyttä käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalla.

*Hive-Tech on IoT-järjestelmä, joka laskee alueen ekosysteemin terveyden analysoimalla ääntä, lämpötilaa, kosteutta ja mehiläispesien painoa.

3. vuosi (2025):
Pienten talojen (PollyHouses) asentaminen hyönteisille (muurarimehiläisille, perhosille ja leppäkertuille). Talot ovat tärkeitä suojapaikkoja näille pölyttäjille, joita tarvitaan kasvien lisääntymiseen ja biologisen monimuotoisuuden vuoksi, ja jotka ovat lisäksi ekosysteemin bioindikaattoreita eli ympäristön terveyden valvojia. Vähintään yksi hehtaari maata uudistetaan.

Lisäksi järjestetään kursseja luonnon monimuotoisuudesta ja pölyttäjien merkityksestä. Keitaalla olevat opetukselliset polut tutustuttavat kävijät pölyttäjien maailmaan, ja opettavaiset opaskyltit antavat lisätietoa.

4. vuosi (2026):
Biologisen järven (10 m²) rakentaminen, hoito ja tietojen analysointi – luonnonvaraisten eläinten suojelualue. Toisin kuin perinteiset tekojärvet tai vesialtaat, biojärvi on luotu edistämään luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemin säilymistä. Biojärvi on suurin mehiläisiä, pölyttäviä hyönteisiä ja luonnon monimuotoisuutta koskeva tutkimus- ja tutkimushanke, ja se tarjoaa arvokasta tietoa ekosysteemin terveydestä, ekologisen ennallistamisen onnistumisesta ja sen tehokkuudesta luonnonvaraisten eläinten elinympäristönä.

Image for sustainability development goal number 13
Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Biologisen monimuotoisuuden edistäminen

Yhdessä 3Bee:n kanssa uskomme biologisen monimuotoisuuden merkitykseen ja kaikkiin aloitteisiin, jotka hyödyttävät maapalloamme ja takaavat elävän ympäristön tulevalle ihmiskunnalle. Luonnon monimuotoisuuden keidas on konkreettinen esimerkki sitoutumisestamme ekologiseen kestävyyteen.

Francesco Lanzani - Phoenix Contact Italien, Pääjohtaja ja toimitusjohtaja

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua