Ranska luo vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja tulevaisuutta varten
Hankkeen tavoite
Ranskalainen tytäryhtiö on päättänyt edistää vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja. Siksi yritys on hankkinut polkupyöriä ja sähköauton. Tämä motivoi työntekijöitä aktiivisesti miettimään uudelleen matkustustapojaan ja käyttämään vaihtoehtoja.
Virstanpylväitä
- Polkupyörien käyttö auton sijaan lyhyillä matkoilla.
- Kannustaminen uudelleenajatteluun ja ekologisesti kestävän matkustustavan edistäminen.
Työntekijöiden käyttöön tarkoitetut polkupyörät
Sähköajoneuvo
Kaksi ilmastoneutraalia ideaa
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ranskalainen tytäryhtiö on luonut kaksi tarjousta: työntekijät voivat käyttää polkupyöriä tietyissä asioissa, ja sähköauto on uusi jäsen ajoneuvokannassa.
Polkupyörät taukoa varten
Jotta työntekijät voivat viettää taukonsa ekologisesti kestävällä tavalla, heillä on käytössään kaksi polkupyörää, joita he voivat varata. Polkupyöriä voi käyttää aina kun niitä on saatavilla, olipa kyse lounastauosta raittiissa ilmassa tai lyhyestä ostosmatkasta.
Sähköauto ajoneuvokantaan
Ranskalainen tytäryhtiö luopuu asteittain diesel- ja bensiinikäyttöisistä ajoneuvoistaan hybridi- ja sähköajoneuvojen hyväksi. 50 % vähemmän päästöjä, 50 % alhaisemmat energiakustannukset – nämä ovat tosiasioita. Todistaakseen, kuinka tehokas, ammattimainen ja jokapäiväiseen käyttöön soveltuva ajoneuvo on, tytäryhtiö osallistui myös ralliin Teslan kanssa. Ajoneuvoa käytetään erityisesti asiakaskäynneillä, jotta voidaan lisätä tietoisuutta vähäpäästöisestä ajotavasta ja edistää sitä.
CO₂-päästöjen vähentäminen on keskeisellä sijalla toimissamme. Meidän tehtävämme on tukea työntekijöitämme tässä prosessissa.
Yhteyshenkilösi tässä projektissa
Tämä voisi myös kiinnostaa sinua
100 puuta 100-vuotiaan yhtiön kunniaksi Puolassa
Yhteisön toiminta ilmaston hyväksi.
Portugali luo selkeyttä kulutukseen
Jos haluat säästää energiaa, sinun on tiedettävä tarkalleen, mihin sähkö menee.
Tanska lähtee kilparadalle
Kestävä kehitys ja koulutus yhdessä paalupaikalla.