Sarotlan vuoristomajan energiahuollon uusiminen ja nykyaikaistaminen

Tyypillistä maalle ja hyötyä yhteiskunnalle.
Sarotlan vuoristomaja Itävallassa

Hankkeen tavoite

Phoenix Contact Itävalta halusi toteuttaa maalleen tyypillisen hankkeen, jossa All Electric Society -tavoitekuvan yksittäiset näkökulmat tuotaisiin näyttävästi esiin ja luotaisiin samalla yhteiskunnallista hyötyä. Tähän tarkoitukseen valittiin Sarotlahütte – voittoa tavoittelemattoman Itävallan alppikerhon ylläpitämä vuoristomaja – joka sijaitsee 1 611 metrin korkeudessa Vorarlbergin Alpeilla. Lumivyöryonnettomuuden ja sitä seuranneen jälleenrakentamisen jälkeen palautettu sähkönsyöttö oli riittämätön.

Virstanpylväitä

  • Ideoiden tuottaminen sisäisissä kokouksissa ja aivoriihissä
  • Yhteys Itävallan alppikerhoon
  • Yhteistyö Vorarlbergin ammattikorkeakoulun kanssa
  • Yhteistyö suunnittelijan, sähköasentajan ja järjestelmäintegraattorin kanssa

1 611 m

Korkeus merenpinnasta, perille pääsee vain kävellen tai helikopterilla

5 kW

Vastikään suunnitellun pienvesivoimalan teho (aiemmin 0,7 kW)

11,5 kWp

Huipputehoa uuden aurinkopaneelijärjestelmän asennuksen ansiosta (58 kWh:n akkuvarastolla)

Sarotlan vuoristomaja Itävallassa

Energian optimaalinen käyttö

Modernisoinnin yhteydessä Phoenix Contactin tuella hankkeeseen integroitiin uusi pienvesivoimala, jonka myötä teho kasvoi 0,7 kW:sta noin 5 kW:iin. Lisäksi asennettiin aurinkopaneelijärjestelmä, jonka huipputeho on 11,5 kWp, ja jossa on 58 kWh:n akkuvarasto. Yksi ratkaisevista seikoista oli kahden suurimman kuluttajalaitteen (sähköenergian akkuvaraston ja lämpimän käyttöveden varastosäiliön) tehonsyötön yhdistäminen siten, että tuotettu sähkö hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, ja mukavuus on korkealla tasolla. "Käytettävissä oleva rajallinen energia on siis hyödynnettävä optimaalisesti, eikä sitä saa missään tapauksessa tuhlata. Tältä osin oli mielenkiintoinen haaste suunnitella energiantuotanto sen mukaisesti ja hyödyntää optimaalisesti kahta eri energialähdettä rinnakkain", kertoo sähkösuunnittelusta vastannut insinööri Gebhard Lorenz Technisches Büro Lorenzista. Phoenix Contactin toimittama älykäs ja joustava kuormanhallinta tarjoaa tässä yhteydessä arvokkaita palveluja: toisaalta energiaylijäämät voidaan hyödyntää milloin tahansa, ja toisaalta (säästä johtuvan) energiapulan sattuessa sähköteho jaetaan tehokkaasti välttämättömille kuluttajille.

Kaksi kollegaa kannettavan tietokoneen kanssa Sarotlan vuoristomajan aurinkopaneelijärjestelmän kytkentäkaapin edessä

FL mGuard -etähuoltoreititin mahdollisti turvallisen yhteyden muodostamisen laaksosta vuoristomajalle asti. "Phoenix Contact auttoi muun muassa mittauslaitteiden Modbus-yhteyden ohjelmointityössä, energian optimoinnissa, visualisoinnissa, etähuollon määrittämisessä, energiatietojen graafisessa näyttämisessä Proficloud.io:ssa ja komponenttien valinnassa", kertoo IMA:n myyntipäällikkö ja projektipäällikkö Michael Schuler.

Image for sustainability development goal number 07
Edullista ja puhdasta energiaa

Kestävää energiantuotantoa luonnon keskellä

Yhdessä kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kanssa olemme osoittaneet, miten omavarainen ja kestävä energiahuolto on mahdollista toteuttaa. Se on täysin linjassa periaatteemme kanssa, jonka mukaan hiilidioksidipäästöjä ei vähennetä luopumalla, vaan teknologian avulla.

Thomas Lutzky, Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Martin Reissig, Phoenix Contact Itävalta
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Itävalta

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua