Kestävyyshanke

Vedensuodatusjärjestelmä omassa luokassaan

Yhdessä Airfield Estate -yhtiön kanssa ekosysteemien pilaantumista vastaan ja vesien suojelun puolesta.
Vedensuodatusjärjestelmä viherkentällä

Hankkeen tavoite

Irlantilainen tytäryhtiö toteuttaa ruovikkoveden puhdistushanketta yhdessä Airfield Estaten kanssa. Lentoasemalla paikan päällä sijaitsevalla vedensuodatusjärjestelmällä pyritään säästämään ja hyödyntämään vettä uudelleen. Lisäksi hankkeeseen sisältyy erityisiä koulutusohjelmia veden merkityksestä, ympäristönsuojelusta ja luonnonvarojen hallinnasta.

Virstanpylväitä

  • Jäteveden kierrätys
  • Koulutusohjelmien luominen vedenkulutusta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi
  • Ekosysteemin saastumisen vähentäminen

300.000

kävijää vuodessa

Airfield Estate on voittoa tavoittelematon koulutuslaitos, joka on sitoutunut kestävään kehitykseen ja joka on aloittanut yhdessä Phoenix Contactin kanssa ruovikkoalueen veden puhdistushankkeen. Paikan päällä oleva vedensuodatusjärjestelmä on tarkoitus kierrättää vuoden 2023 loppuun mennessä. Samalla järjestetään vedenkulutusta ja luonnonvarojen hallintaa käsitteleviä työpajoja, joissa kävijät voivat saada tietoa.

Image for sustainability development goal number 07
Edullista ja puhdasta energiaa

Vesien suojaamiseksi.

Arvokas panos vesiensuojeluun

Airfield Estate on käynnistänyt yhdessä Phoenix Contact Irlannin kanssa ruovikkoalueen veden puhdistushankkeen. Maaliskuussa 2023 käynnistetyn hankkeen odotetaan kestävän vuoden loppuun asti.

Airfield Estatelle tämä hanke on askel kohti loppusuoraa, sillä organisaation tavoitteena on tulla kestävän ruoan keskukseksi seuraavien viiden vuoden aikana. Veden huolellinen käsittely on olennainen edellytys tälle. Lisäksi hankkeeseen liittyy yhteiskunnallinen näkökulma, sillä järjestö tarjoaa koulutusohjelmia, joissa kerrotaan hankkeesta ja annetaan yleistä tietoa kestävästä kiertotaloudesta.

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Maajohtaja Irlanti

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua