Espanjassa yhdistetään tavaranhallinta ja aurinkoenergia

Logistiikkakeskuksen katolla olevan aurinkopaneelijärjestelmän on tarkoitus kattaa neljännes yrityksen omasta sähköntarpeesta.
Aurinkoenergiajärjestelmä Phoenix Contactin katolla Espanjassa

Hankkeen tavoite

Espanjalainen tytäryhtiö on asettanut tavoitteekseen kattaa neljännes omasta sähköntarpeestaan aurinkopaneelijärjestelmällä.

Paikallisen rakennusliikkeen tekemän pienen toteutettavuustutkimuksen jälkeen oli selvää, että Phoenix Contactin Espanjassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen katolla oli tarvittava kantavuus.

Virstanpylväitä

  • Tehokas askel ilmastonmuutosta vastaan aurinkosähköllä
  • Toistaiseksi käyttämättömän kattopinta-alan käyttöönottaminen uusiutuvan energian tuotantoa varten

110 MWh

aurinkosähköenergian tuotto vuodessa

66 t

vähemmän hiilidioksidia

134 kWp

aurinkoenergiasta

Energian talteenotto olemassa olevilta kattopinnoilta

Pohjois-Espanjassa Parque Tecnológico de Asturiasissa sijaitsevan Phoenix Contactin logistiikkakeskuksen katto tarjoaa noin 6 000 m²:n kokonaispinta-alallaan varsinaisen katon lisäksi runsaasti tilaa muuhunkin hyötykäyttöön. Monet suurten liikekiinteistöjen katot jäävät edelleen käyttämättä, koska rakenteita ei ole suunniteltu ylimääräisille kuormille. Jokainen lisäkilo vie kattorakenteen laskennallisen kantavuuden rajalle. Tällaiset säännökset vaikeuttavat nykyaikaistamisen tai jälkiasennusten, kuten aurinkopaneelijärjestelmien, toteuttamista niin sanotuilla "brownfield"-alueilla, minkä vuoksi esimerkiksi kevyet aurinkopaneelit ovat yhä kysytympiä. Ne ovat joustavia, painavat vähän, ja ne voidaan liimata suoraan katteeseen.

Image for sustainability development goal number 07
Edullista ja puhdasta energiaa

Aurinkoenergiasta tuotettu uusiutuva sähkö tasoittaa tietä kohti All Electric Society -maailmaa

Tavoitteenamme on edistää tällä investoinnilla taistelua ilmastonmuutosta vastaan.

Bruno Lorenzo, Talous- ja hallintopäällikkö

Suurin mahdollinen aurinkoenergia eteläsuunnassa

Ennen kuin Espanjassa tehtiin investointipäätös tavanomaisesta aurinkopaneelijärjestelmästä, johon liittyy alusrakenne, paikallinen rakennusyritys teki tarkan analyysin rakenteellisista mahdollisuuksista. Se, mikä ei useinkaan ole mahdollista, oli mahdollista toteuttaa Espanjassa: rakenteellisesta näkökulmasta katsottuna katolla on riittävästi kapasiteettia. Espanjassa paneelien korkeampi tuotto foliovaihtoehtoon verrattuna korreloi lisäksi suotuisan eteläsuunnan kanssa, mikä on onnenpotku. Yhtiö arvioi, että noin 600 m²:n kokoisen laitoksen laskennallinen sähkön vuosituotanto 110 MWh riittää kattamaan noin 25 prosenttia sen omasta tarpeesta. Tämä vastaa noin 40 taloa, joissa on noin 500 asuntoa.

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Talous- ja hallintopäällikkö, Phoenix Contact Espanja

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua