Kestävyyshanke

Saksa rakentaa mallia All Electric Societya varten

Blombergissa sijaitseva All Electric Society Factory herättää sektorikytkennän henkiin teollisessa mittakaavassa.
All Electric Society Factory Blombergissa

Hankkeen tavoite

Älykkään liikekiinteistön rakentaminen käyttäen nykyaikaista teknologiaa sektorikytkentää sekä kestävien ratkaisujen käyttöä varten.

Virstanpylväitä

  • Konkreettinen esimerkki sektorikytkennästä
  • Kylmä-lämpöverkko, jossa on lämpöpumppuja ja jäävarasto
  • Teollisuuden tasavirtaverkko
  • Muuttuvat huonekonseptit

35 m€

Investointisumma

350 kWh

Akkuvarastot

650 V

teollisuuden tasasähköverkossa

Phoenix Contact osoittaa Blombergin pääkonttorissa sijaitsevalla All Electric Society Factorylla kaikkien energiavirtojen kaksisuuntaisen kytkennän: kaikki energiaa tuottavat ja kuluttavat yksiköt ovat sähkö-, lämpö- ja viestintäverkossa. Investointi toimii näin ollen mallina ja konkreettisena todisteena realistisesta All Electric Society -maailmasta, jossa CO₂-neutraalisti tuotettu sähkö on keskeinen energiamuoto.

Image for sustainability development goal number 09
Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri

Sektorikytkentä kestävää teollisuutta ja infrastruktuuria varten

Rakennukset tarjoavat muutakin kuin katon pään päälle

Näyttää, miten se tehdään. Ja tarjota inspiraatiota siitä, miten energiasiirtymä voidaan toteuttaa älykkään teknologian ja integroitujen ratkaisujen avulla: tätä varten All Electric Society Factory käyttää muun muassa jäävaraajaa lämmitys- ja jäähdytystarpeisiinsa sekä aurinkopaneelijärjestelmää, jonka kapasiteetti on 2,5 MWp, ja uraauurtavia varastointiratkaisuja. Tässä Phoenix Contact luottaa akkuvarastoihin ja vetyyn. Toinen erityispiirre, joka sisältyy kestävien rakennusten malliin, on tasavirtaverkon asentaminen yhdessä kaksisuuntaisen lataustekniikan kanssa. Näin sähköautoista tulee myös tilapäisiä energiavarastoja, jotka syöttävät energiaa rakennukseen. Se on kestävää ja samalla järkevää. Kunnianhimoisen hankkeen arvo on noin 35 milj. euroa, ja sen käyttöönotto juhlavuonna 2023 toimii mallina sektorikytkennälle.

All Electric Society Factoryssa yhdistyvät energiatehokkuuteen sekä käytettyjen rakennusmateriaalien uudelleenkäytettävyyteen liittyvät rakennustekniset mahdollisuudet ja tulevaisuuteen suuntautuneet teolliset sovellukset, jotka ulottuvat uusiutuvien energialähteiden tuottamisesta niiden käyttöön.

Tohtori Chris Rosen - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Phoenix Contact Maschinenbaun entinen toimitusjohtaja

Energiamuodot virtaavat täällä yhdessä

Konkreettisesti yritys rakentaa paikallistason lämpöverkkoa, joka toteutetaan lämpöpumpuilla ja 1 500 m³:n jäävarastolla. Tavoitteena on integroida ja hyödyntää koko hukkalämpö kaikista prosesseista. Ensimmäisessä laajennusvaiheessa käytetään akkuvarastoja, kahta aurinkopaneelijärjestelmää ja osittaista tasavirtaverkkoa. Tähän liittyy sähköisen liikenteen latausinfra. Juuri strateginen päätös asentaa tasavirtaverkko teollisuuskäyttöön vie energiasiirtymää ratkaisevasti eteenpäin – esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden paremman integroitavuuden, akkuvarastojen ja sähköisen liikenteen avulla, jotka kaikki perustuvat tasavirtaan. Lisäksi tehohäviöitä voidaan vähentää tehokkaasti esimerkiksi hyödyntämällä sähkömoottoreiden jarrutuksen yhteydessä syntyvää rekuperaatioenergiaa. Tarkoituksena on laajentaa All Electric Societyn mallia siten, että se sisältää teollisia ratkaisuja vedyn tai Power to X:n ympärillä.

Yhteyshenkilösi tässä projektissa

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua