Mitä on power-to-gas? Power-to-gas (PtG/P2G) -teknologia edistää energiasiirtymää parantamalla verkon vakautta ja tehostamalla uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Tiivistelmä
Power-to-gas muuttaa uusiutuvaa energiaa elektrolyysin avulla vedyksi, joka käytetään suoraan tai muunnetaan metaaniksi CO₂:n kanssa. Tämä teknologia mahdollistaa uusiutuvan energian varastoinnin ja syötön maakaasuverkkoon, vakauttaa sähköverkkoja ja edistää sektorikytkentää käyttämällä kaasua monipuolisesti eri teollisuudenaloilla.
Miten power-to-gas toimii?
Prosessi perustuu elektrolyysiin eli sähkötekniseen prosessiin, jossa vesi pilkotaan molekyyleiksi sähkövirran avulla. Tästä vapautuu puhdasta vetyä, joka on monipuolinen energialähde. PtG-prosessissa se muunnetaan myöhemmässä vaiheessa metaaniksi esimerkiksi hiilidioksidin talteenotolla erotetun hiilidioksidin avulla.
Tätä prosessia kutsutaan metanaatioksi. Siitä syntyvä synteettinen kaasu voidaan syöttää olemassa olevaan maakaasuverkkoon tai käyttää erilaisissa teollisissa sovelluksissa.
Power-to-gas-teknologian käyttömahdollisuudet
Yksi tärkeimmistä sovelluksista on energian varastointi. Sen sijaan, että energiaa varastoitaisiin akkuihin, power-to-gas mahdollistaa sähköenergian varastoimisen vedyn tai metaanin muodossa. Synteettistä metaania voidaan käyttää lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Samalla kaasu on vaihtoehto fossiilisille polttoaineille teollisuudessa, koska sitä voidaan käyttää samoissa infrastruktuureissa.
Tuotettua vetyä voidaan käyttää myös eri teollisuudenaloilla teräksen tuotannosta kemiallisiin prosesseihin. Sitä käytetään myös liikkuvuuden alalla, esimerkiksi polttokennoajoneuvojen tankkaamiseen, joita voidaan käyttää päästöttömästi.
Power-to-gas vaikuttaa energiasiirtymään
Power-to-gas helpottaa uusiutuvien energialähteiden integroimista olemassa olevaan energiajärjestelmään ja varmistaa niiden ympärivuotisen saatavuuden. Samalla mahdollistetaan saumaton yhteys sähköisten, kaasumaisten ja mobiilien energiamuotojen välillä. Tämä edistää sähköverkkojen vakautta ja vähentää esimerkiksi aurinko- ja tuulipuistojen käyttökatkoksia.
Lisäksi teknologia edistää siirtymistä päästöttömään talouteen, sillä tuotetuilla kaasuilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. PtG luo yhteyksiä energiahuollon eri sektoreiden välille ja edistää teknologisia innovaatioita, jotka lisäävät energiantuotannon ja -käytön tehokkuutta.
Power-to-gas-teknologian edut
Käyttämättömän energian hukkaan heittämisen sijaan PtG muuttaa sen käyttökelpoiseksi kaasumaiseksi polttoaineeksi, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Metanaatio sitoo CO₂:n ja muuttaa sen metaaniksi, mikä auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotettua vetyä ja metaania voidaan käyttää monin eri tavoin, esimerkiksi teollisuudessa, liikenteessä ja lämmöntuotannossa. Teknologia edistää näin ollen sektorikytkentää. Lisäksi olemassa olevaa maakaasuverkkoa voidaan käyttää varastointiin ja kuljetukseen. Näin vältytään kalliilta investoinneilta uuteen infrastruktuuriin.
Yhteenveto
PtG/P2G tukee kestävää ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa energiahuoltoa. Teknologia edistää siirtymistä päästöttömään talouteen korvaamalla fossiiliset polttoaineet ilmastoneutraaleilla vaihtoehdoilla ja vähentämällä siten merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Kun otetaan huomioon maailmanlaajuiset pyrkimykset torjua ilmastonmuutosta ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, power-to-gas on keskeinen osa All Electric Societya, sillä teknologia mahdollistaa kestävän energiahuollon ja tukee siirtymistä päästöttömään talouteen.
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Muita tietoja
Mitä on Power to X?
Power to X mahdollistaa auringosta ja tuulesta saatavan sähkön kestävän ja siirrettävän käytön.
Mitä on power-to-heat?
Power-to-Heat (PtH/P2H) kuvaa prosessia, jossa ylimääräinen sähköenergia muutetaan lämmöksi. Tämä lämpö voidaan ottaa käyttöön suoraan tai syöttää lämpövarastojärjestelmään.
All Electric Society -puisto – näin sektorikytkentä onnistuu
Joustavuutta akkuvarastojärjestelmän ja energianhallinnan ansiosta.