Konfiguraattorit kaapeleille ja johtimille Luo yksilölliset valmiskaapelit
Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.
Kuparipohjaiset datakaapelit
Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Hyödynnä SPE-, HDMI-, USB-, koaksiaali-, M12- ja RJ45-ratkaisujemme valikoimaa.
Valokuitupohjaiset datakaapelit
Konfiguroi valokuitupohjaiset datakaapelit 0,5–1 000 metrin pituuksissa: vapaalla kaapelinpäällä, pistokkeella tai pistukalla. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, push-pull-versio 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex ja SC-RJ. Erilaiset napojen lukumäärät ja kuitutyypit ovat mahdollisia.
Valmiit piirikorttipistoliittimet
Haluatko yhdistää piirikortteja toisiinsa? – Valitse sopivat piirikorttipistoliittimet nopeasti ja helposti konfiguraattorimme avulla. Pistoliitinvalikoima ulottuu COMBICON-sarjasta SKEDD-sarjaan. Erilaisten kaapelityyppien, pituuksien ja poikkipintojen ansiosta voit mukauttaa sovelluksia yhä enemmän.
M12-kaapelit energiansiirtoa varten
Laiteliitäntätekniikan on tehokkuuden lisäksi oltava kompaktia ja joustavaa. Innovatiiviset M12 POWER -kaapelit tarjoavat maksimitehoa erittäin pienessä koossa. Moottorit ja laitteet kentällä saavat virtaa mallista riippuen jopa 16 A / 690 V. Valitse kaapelit vaihtovirtasovelluksiin S-, K- ja M-koodilla tai tasavirtasovelluksiin T- ja L-koodilla.
Anturi-/toimilaitekaapelit
Varmista järjestelmien toiminta täydellisellä tuote- ja ratkaisuvalikoimalla anturien ja toimilaitteiden liitäntään. Olipa kyse vakiosovelluksista tai vaativien teollisuudenalojen ja erikoissovellusten kaapeloinnista, voit valita pyöröpistoliittimistä M8, M12, DEUTSCH, venttiililiittimistä A, AD, B, BI C, CI ja Superseal sekä laajasta valikoimasta erilaisia kaapelilaatuja.