Modulaarinen työpistejärjestelmä DIN-kiskojen kalustusta varten

Modulaariset työpistejärjestelmät

Modulaarisilla clipx BASIC line -työpistejärjestelmillä voit mukauttaa työpisteesi helposti tehokasta työskentelyä varten. Täydennä työpistettä lisätarvikkeillamme tai käytä niitä työasemiemme kanssa prosessin nopeaa optimointia varten.

Edut

  • Räätälöity varustelu ja työpisteiden laajentaminen modulaarisilla, skaalattavilla lisätarvikkeilla
  • Nopea prosessin optimointi ja tehokkuuden lisääminen helposti toteutettavan konseptin ansiosta
  • Lisääntynyt tuottavuus ergonomisen muotoilun ja komponenttien jäsennellyn sijoittelun ansiosta
  • Optimoitu kytkentäkaappiasennuksen tuotantoprosesseihin vuosien prosessikonsultoinnista saadun kokemuksen ansiosta

Uudet tuotteet

Asennuslaite liitinkiskon valmistukseen
Ohjelmistolla tuettu työpistejärjestelmä DIN-kiskojen kalustusta varten
Erilaiset lippaat eri osien ja komponenttien toimittamista varten
Johdinjarru johtimien järjestämiseen kokoonpanotyöpisteissä

Asennuslaite

Liitinkiskon valmistukseen

Ergonomisella asennuslaitteellamme voit valmistaa liitinkiskot kätevästi ja turvallisesti. DIN-kisko kiinnitetään ruuvattavilla kiinnityslaitteilla. Kierto- ja liukutoiminnon ansiosta asennuslaitetta voidaan kääntää ja säätää joustavasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Mitat (l x k x p): 107 mm x 187 mm x 1,863 mm
  • Varustettu pikakiinnittimellä, kiinnityslaitteilla ja mitta-asteikolla
  • Kierto- ja liukutoiminnolla
  • Integroidut lisäuramutterit muiden kiinnityslaitteiden asentamista varten
  • Samanaikaisesti voidaan valmistaa vähintään 2 liitinkiskoa

Edut

  • Parempi ergonomia ja turvallinen työskentely liitinkiskoja asennettaessa
  • DIN-kiskon helppo ja turvallinen kiinnitys ruuvikiinnitteisillä kiinnityslaitteilla
  • Aikaa säästyy, koska samanaikaisesti voidaan valmistaa useita liitinkiskoja
  • Kiertotoiminnon ansiosta liitinmerkintöjen kiinnitys käy kätevästi
  • Optimaaliset työskentelyolosuhteet keskeisellä näkymällä liukutoiminnon ansiosta

Modulaariset työpistejärjestelmät

Kytkentäkaappiasennuksen tehokkaisiin prosesseihin

clipx BASIC line -työpistejärjestelmillä voit luoda nopeasti ja helposti oman räätälöidyn työpisteen tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten. Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa joustavan mukauttamisen tai laajentamisen milloin tahansa tarpeidesi mukaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Työpistejärjestelmä, joka koostuu perustyöpisteestä ja siihen sopivista lisätarvikkeista
  • Sovitettu tiettyihin prosessivaiheisiin (esim. tilausten keräily, kokoonpano, johdotus)
  • Ergonominen muotoilu
  • Moduulirakenne
  • Apuohjelman integrointi mahdollista

Edut

  • Työpisteiden räätälöity varustelu ja laajentaminen modulaarisilla, skaalattavilla lisätarvikkeilla
  • Nopea prosessin optimointi ja tehokkuuden lisääminen helposti toteutettavan konseptin ansiosta
  • Tuottavuuden kasvu ergonomisen muotoilun ja komponenttien jäsennellyn sijoittelun ansiosta
  • Optimoitu kytkentäkaappiasennuksen tuotantoprosesseihin monivuotisen prosessikonsultoinnista saadun kokemuksen ansiosta

Modulaarinen lipasyksikkö

Tehokas materiaalin toimittaminen

Optimoi kytkentäkaappiasennuksen kokoonpanoprosessi modulaarisen lipasyksikön avulla, joka mahdollistaa komponenttien tehokkaan ja kokoonpanoystävällisen toimittamisen. Eri lipastyypit mahdollistavat erilaisten komponenttien ja materiaalien nopean ja joustavan toimittamisen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Syöttölippaat DIN-kiskoihin asennettaville osille (esim. liittimille) ja merkintämateriaaleille
  • Yleiskäyttöinen syöttölipas eri sovelluksiin
  • Irtotavaralipas pienille osille
  • Hyllynjakajien joustava järjestely
  • Erilaiset kokoonpanoprofiilit liimausta varten

Edut

  • Räätälöity materiaalin toimittaminen tarpeiden ja käytön mukaan moduulijärjestelmän ansiosta
  • Tarvittavien komponenttien ja määrien kohdennettu otto valikoivan valmistelun avulla
  • Kokoonpanoa varten järkevästi ulottuvilla olevat osat ja komponentit parantavat ergonomiaa
  • Keräilyyn kuluu vähemmän aikaa kokoonpanossa, koska komponentit ovat kätevästi tarjolla
  • Vähemmän virheitä, koska komponentit ja johtimet ovat järjestyksessä

Johdinjarru kokoonpanotyöpisteisiin

Tehokas työpisteen suunnittelu

Johdinjarrun avulla voit järjestellä poikkipinnaltaan 0,5–6 mm²:n johtimia kokoonpanotyöpisteissä selkeästi ja vaivattomasti. Johdinjarruun voidaan merkitä kyseessä oleva johdinpoikkipinta, ja se voidaan asentaa helposti napsauttamalla kiinni DIN-kiskoon.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinta: 0,5–6 mm²
  • Kiinnitystapa: lukitus NS 35 -DIN-kiskoon
  • Kiinnitys ruuveilla (valinnainen)
  • Voidaan merkitä liittimien merkintämateriaalilla (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Mitat (l x k x s): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Edut

  • Keräilyyn kuluu vähemmän aikaa kokoonpanossa, koska johtimet ovat nopeasti saatavilla

  • Selkeät kokoonpanotyöpisteet johdotuksessa järjestyksessä olevien johtimien ansiosta

  • Merkintämahdollisuus vähentää samojen poikkipintojen sekoittumisriskiä

  • Joustavien kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta johtimiin on helppo päästä käsiksi

  • Yhteensopivuus NS 35 -DIN-kiskojen kanssa helpottaa asennusta

Modulaariset clipx BASIC line -työpistejärjestelmät

Modulaariset työpistejärjestelmät Kytkentäkaappiasennuksen tehokkaisiin prosesseihin

clipx BASIC line -työpistejärjestelmillä voit luoda helposti oman räätälöidyn työpisteen tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten. Skaalattavuutensa ansiosta lisätarvikkeet voidaan integroida olemassa oleviin työpisteisiin tai yhdistää ergonomisiin perustyöpisteisiin. Tämä mahdollistaa työpisteiden mukauttamisen tarpeidesi mukaan. Modulaarisen järjestelmän ansiosta työpistejärjestelmät voidaan milloin tahansa räätälöidä joustavasti erityisiin tarpeisiin tai laajentaa esimerkiksi ohjelmistolla.

Työpistejärjestelmät eri prosessivaiheisiin Voidaan yhdistellä joustavasti ja laajentaa yksilöllisesti

DIN-kiskoleikkurilla varustettu clipx BASIC line -työpistejärjestelmä mekaanista käsittelyä varten
clipx BASIC line -työpistejärjestelmä kalustusta varten kytkentäkaappiasennuksessa
clipx BASIC line -työpistejärjestelmä johdotukseen kytkentäkaappiasennuksessa
DIN-kiskoleikkurilla varustettu clipx BASIC line -työpistejärjestelmä mekaanista käsittelyä varten

Täydennä perustyöasemaa nopeasti ja helposti sopivilla lisätarvikkeilla ja työkaluilla, kuten profiili- ja DIN-kiskoleikkureilla. Niillä voit katkaista DIN-kiskoja ja johtokouruja paitsi nopeasti ja tarkasti myös lastuamatta ja purseettomasti. Perustyöasema on varustettu pidikkeellä esimerkiksi kirjoitusalustan tai näytön kiinnittämistä varten. Lisäksi sen alaosassa on tilaa DIN-kiskojen tai johtokourujen säilyttämiseen. Ne pysyvät paikallaan rungossa olevissa pidikkeissä. Rei'itettyjen DIN-kiskojen manuaaliseen katkaisuun käytettävän nollaleikkauslohkon käyttö säästää vielä lisää aikaa. Nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä säädöllä ja ilman aikaa vieviä toistuvia mittauksia.Näin saat pienellä vaivalla optimoidun ja siistin työpisteen manuaalista mekaanista käsittelyä varten.

clipx BASIC line -työpistejärjestelmä kalustusta varten kytkentäkaappiasennuksessa

Kokoa tehokas työpiste DIN-kiskojen kalustusta varten nopeasti ja helposti. Korkeussäädön lisäksi perustyöpisteemme on varustettu keskellä olevalla pidikkeellä esimerkiksi kirjoitusalustan tai näytön kiinnittämistä varten. Yläosassa on runsaasti tilaa, ja siinä on neljä hyllyä, joilla voidaan pitää valmiina tarvittavia materiaaleja ja komponentteja. Käytä materiaalin tehokkaaseen toimittamiseen modulaarista lipasjärjestelmäämme, joka koostuu erilaisista lipastyypeistä, hyllynjakajista ja avonaisista säilytyslaatikoista. Näin voit varustaa työpisteen nopeasti ja joustavasti erilaisilla komponenteilla ja materiaaleilla. Pyörivä kiinnityslaite DIN-kiskojen kiinnittämiseen antaa vakautta kokoonpanon aikana ja varmistaa ergonomisen ja mukavan työskentelyn. Jos haluat lisätä tehokkuutta liitinkiskon valmistuksessa, voit laajentaa työpistejärjestelmää helposti apuohjelmistolla ja pick-by-light-keräilyjärjestelmällä.

clipx BASIC line -työpistejärjestelmä johdotukseen kytkentäkaappiasennuksessa

Skaalattavuutensa ja modulaarisen rakenteensa ansiosta perustyöasemaan voidaan yhdistää joustavasti erilaisia lisätarvikkeita. Siirrettävän työpisteen yläosassa on myös hyllyt, jotka tarjoavat ihanteellista säilytystilaa tarvittaville materiaaleille, kuten kaapeleille ja johtimille. Perustyöpisteessä on lisäksi taitettavat sivupöydät ja lukittava työkalulaatikko, jossa on vetolaatikot ja jossa kaikki tarvittavat työkalut ovat aina käden ulottuvilla. Näytön pidikkeen lisäksi voidaan asentaa esimerkiksi DIN-kiskoja, jotka toimivat pidikkeinä pienosien säilytykseen tarkoitetuille avonaisille säilytyslaatikoille. Jotta johdotukseen saadaan vielä enemmän järjestystä, suosittelemme johdinjarrun asentamista alle 6 mm²:n johtimien järjestämiseen. Jos haluat tehostaa johdotusprosessia, voit laajentaa työpistejärjestelmää helposti automaattityökaluilla ja tulostusjärjestelmillämme sekä apuohjelmistolla. Näin voit valmistella suuren määrän johtimia johdotusta varten nopeasti ja helposti paikan päällä.

Henkilö ottaa materiaaleja projektivaunusta DIN-kiskojen kalustusta varten

Projektivaunu

Projektivaunun avulla sinulla on käden ulottuvilla monipuolinen työkalu valmistusta varten. Vaunua voidaan käyttää tilausten keräilyyn ja kuljetukseen. Se voi toimia myös tilapäisesti lisäsäilytystilana kokoonpanotyöpisteessä, mikä parantaa järjestystä ja tehokkuutta. Modulaarisen rakenteensa ansiosta projektivaunu voidaan mukauttaa joustavasti erityistarpeisiisi. Ergonominen muotoilu ja yhteensopivuus lippaiden ja avoimien säilytyslaatikoiden kanssa helpottavat lastausta ja purkamista ja tuovat lisäksi lukuisia käyttömahdollisuuksia. Rullapyörillä ja kätevillä kahvoilla varustettua vaunua on helppo siirtää myös täyteen lastattuna.

Lisätarvikkeet yksityiskohtaisesti


DIN RAIL FIXTURE -asennuslaite liitinkiskon valmistukseen

Asennuslaite liitinkiskon valmistukseen DIN-kiskojen kokoonpano turvallisesti ja ergonomisesti

Asennuslaitteemme avulla voit valmistaa liitinkiskoja helposti ja turvallisesti ergonomisella ja kätevällä tavalla. DIN-kisko on kiinnitetty paikalleen ruuvattavilla liitinsarjoilla, joten sinulla on molemmat kädet vapaana komponenttien asentamiseen. Kierto- ja liukutoiminnon ansiosta asennuslaitetta voidaan kääntää ja säätää joustavasti. Mitta-asteikon avulla voit mitata luotettavasti absoluuttiset mitat ja komponenttien väliset suhteelliset etäisyydet. Yksittäisten liitinkiskojen lisäksi useita pieniä liitinkiskoja voidaan myös asentaa rinnakkain. Pyörivän asennuslaitteen käyttö antaa vakautta ja helpottaa liitinkiskojen tarkkaa ja tehokasta kokoonpanoa.

  • Parempi ergonomia ja turvallinen työskentely liitinkiskoja asennettaessa
  • Aikaa säästyy, koska samanaikaisesti voidaan valmistaa useita liitinkiskoja
  • Kiertotoiminnon ansiosta liitinmerkintöjen kiinnitys käy kätevästi
  • Optimaaliset työskentelyolosuhteet keskeisellä näkymällä liukutoiminnon ansiosta
Johdin on asetettu johdinjarruun, joka on kiinnitetty DIN-kiskoon

Tehokas työpisteen suunnittelu Lisää järjestystä johdotukseen

Johdinjarrun avulla voit järjestellä poikkipinnaltaan 0,5-6 mm²:n johtimia kokoonpanotyöpisteissä selkeästi ja vaivattomasti. Johtojarruun voidaan merkitä kyseessä oleva johdinpoikkipinta, ja se voidaan asentaa helposti napsauttamalla kiinni DIN-kiskoon. Näin clipx WIRE brake mahdollistaa tehokkaan ja ergonomisen työpisteen suunnittelun.

  • Keräilyyn kuluu vähemmän aikaa kokoonpanossa, koska johtimet ovat nopeasti saatavilla
  • Joustavat kiinnitysmahdollisuudet helpottavat johtimiin käsiksi pääsyä
  • Yhteensopivuus NS 35 -DIN-kiskojen kanssa helpottaa asennusta
  • Selkeät kokoonpanotyöpisteet johtimien valmistelussa ja johdotuksessa järjestyksessä olevien johtimien ansiosta
  • Merkintämahdollisuus vähentää samojen poikkipintojen sekoittumisriskiä
Johdinjarru ruuvattuna puulevyyn

Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet

Helppo asentaa ja kätevä käyttää: nopean DIN-kiskoon kiinnittämisen ja siitä irrottamisen lisäksi johdinjarru on tarvittaessa helppo kiinnittää ja sijoittaa joustavasti myös muille pinnoille, kuten puulle. Johdinjarrussa oleva lisäkiinnityskohta kuusioruuville mahdollistaa jäykän kiinnityksen. Näin Clipx WIRE brake mukautuu yksilöllisiin tarpeisiisi ja tuo joustavuutta työpisteen suunnitteluun.

Modulaarinen lipasyksikkö Räätälöity materiaalien toimittaminen hyllynjakajista syöttöjärjestelmiin

Käsi irrottaa riviliittimen syöttölippaasta
Käsi irrottaa mittausmuuntimen yleiskäyttöisestä syöttölippaasta
Käsi poistaa etikettimateriaaleja syöttölippaasta
Käsi ottaa pienosan säilytyslaatikosta
Hyllynjakajat komponenttien järjestämiseen tai erotteluun
Lisätarvikesarja syöttölippaita varten
Käsi irrottaa riviliittimen syöttölippaasta

Käytä riviliittimien kokoonpanotyöpisteisiin toimittamiseen erityisesti riviliittimille tarkoitettua lipasta, jonka integroitu tuotesyöttö helpottaa käsiksi pääsyä. Syöttölippaan täyttäminen ja uudelleen täyttäminen on nopeaa ja helppoa takana olevan lukitusmekanismin ansiosta. Lipas on helppo asentaa napsauttamalla se etu- ja takasovittimen T-profiiliin. Lipasta voidaan siirtää, kun se on kiinnitetty sovittimen T-profiiliin, joten se voidaan sijoittaa joustavasti ja vaivattomasti. Näin syöttölipas mahdollistaa tarvittavien osien tehokkaan syöttämisen kokoonpanoprosessin aikana ja ergonomisen poistamisen kokoonpanon kannalta järkevän järjestelyn ansiosta.

Käsi irrottaa mittausmuuntimen yleiskäyttöisestä syöttölippaasta

Integroidulla tavaransyötöllä varustettuun yleiskäyttöiseen lippaaseemme on saatavilla erilaisia komponentteja, kuten releitä, mittausmuuntimia tai sulakeautomaatteja. Siihen liittyvät liukuprofiilit voidaan sijoittaa yksilöllisesti tarpeen mukaan ja siten mukauttaa joustavasti eri leveyksiin. Ne varmistavat paremman ohjauksen ja lisäävät vakautta. Yhdessä hyllynjakajien kanssa voit myös pakata turvallisesti suuria komponentteja ja toimittaa niitä kokoonpanotyöpisteisiin ilman, että ne kaatuvat. Syöttölippaan asennus käy helposti napsauttamalla se kiinni etu- ja takasovittimen T-profiiliin. Tehokkaan syötön lisäksi syöttölipas mahdollistaa kokoonpanoprosessin aikana myös tarvittavien osien ergonomisen poistamisen, koska ne on sijoiteltu kokoonpanon kannalta järkevästi.

Käsi poistaa etikettimateriaaleja syöttölippaasta

U-muotoinen lippaamme, jossa on integroitu tuotteen syöttö, on ihanteellinen esimerkiksi arkkimuotoisten merkintämateriaalien toimittamiseen, esimerkiksi mattomuodossa. U-muodon ja tuotteisiin sovitetun leveyden ansiosta merkintämateriaalit ovat aina varmasti oikeassa asennossa kokoonpanotyöpisteissä. Syöttölipas on helppo asentaa napsauttamalla se etu- ja takasovittimen T-profiiliin. Koko lipas on helppo irrottaa täyttöä ja uudelleentäyttöä varten. Tämä helpottaa myös käsittelyä. Kokoonpanoprosessin aikana syöttölipas mahdollistaa sekä merkintämateriaalien ergonomisen poistamisen kokoonpanon kannalta järkevän järjestelyn ansiosta että myös tehokkaan syötön.

Käsi ottaa pienosan säilytyslaatikosta

Pienille komponenteille ja materiaaleille voit koota nopeasti ja helposti irtotavaralipasversion, jossa on avoin säilytyslaatikko. Versio koostuu kahdesta hyllynjakajasta ja tarpeiden mukaan yhdestä tai useammasta avonaisesta säilytyslaatikosta. Hyllynjakajat asennetaan yksinkertaisesti napsauttamalla ne etu- ja takasovittimen T-profiiliin. Profiilien vaivattoman liu'utuksen ansiosta voit säätää väliseinien leveyttä joustavasti. Avoimia säilytyslaatikkoja on saatavana kahta eri kokoa. Voit lisätä selkeyttä merkitsemällä nämä laatikot erikseen integroidun etikettipidikkeen avulla. Etupuolella olevien pyöristettyjen reunojen ansiosta avonaiset säilytyslaatikot mahdollistavat paitsi helpon pääsyn tarvittaviin pienosiin ja materiaaleihin myös ergonomisen pois ottamisen.

Hyllynjakajat komponenttien järjestämiseen tai erotteluun

Olipa kyse sitten eri komponenttien kohdennetusta jakamisesta tai pelkästä väliseinästä: käytä yleiskäyttöisiä hyllynjakajia materiaalien yksilölliseen ja selkeään toimittamiseen kokoonpanotyöpisteisiin. Hyllynjakajat on helppo asentaa napsauttamalla ne etu- ja takasovittimen T-profiiliin. Ne voidaan työntää vaivattomasti profiileihin ja sijoittaa joustavasti, ja niiden leveyttä voidaan säätää. Takasivulla olevien katkaisukohtien ansiosta voit helposti säätää hyllynjakajien pituutta paikan päällä tarpeen mukaan. Näin lokerojakajat mahdollistavat paremman järjestyksen ja lyhentävät etsintä- ja poiminta-aikoja kokoonpanoprosessin aikana.

Lisätarvikesarja syöttölippaita varten

Jos haluat lisätä syöttöalaa tai lyhentää esimerkiksi ohuiden tuotteiden kiinnitysväliä, voit pidentää syöttölipasta erilaisilla kiinnitysprofiileilla tarpeen mukaan. Myös erittäin korkeiden komponenttien vakautta on mahdollista parantaa lisäämällä lippaan korkeutta edelleen. Lisätarvikkeet ovat saatavana sarjana, ja ne ovat yhteensopivia vain yleiskäyttöisen syöttölippaan ja merkintämateriaaleille tarkoitetun syöttölippaan kanssa.

Modulaarinen lipasyksikkö tehokkaaseen materiaalin toimittamiseen kokoonpanotyöpisteisiin

Tehokas materiaalin toimittaminen modulaarisen lipaskotelon kanssa

Modulaarisen lipaskotelon avulla voit varustaa kokoonpanotyöpisteesi nopeasti ja joustavasti erilaisilla komponenteilla. Lippaasta on saatavana eri versioita, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin kokoonpanotehtäviin. Näin ollen lippaat mahdollistavat tehokkaan ja ergonomisen materiaalin toimittamisen tuottavuuden lisäämiseksi.

  • Räätälöity materiaalin toimittaminen tarpeiden ja käytön mukaan moduulijärjestelmän ansiosta
  • Tarvittavien komponenttien ja määrien kohdennettu poistaminen valikoivalla valmistelulla
  • Kokoonpanoa varten järkevästi ulottuvilla olevat osat ja komponentit parantavat ergonomiaa
  • Keräilyyn kuluu vähemmän aikaa kokoonpanossa, koska komponentit ovat kätevästi tarjolla
  • Vähemmän virheitä, koska komponentit ja johtimet ovat järjestyksessä
Nollaleikkauslohko DIN-kiskoleikkuria varten

Nollaleikkauslohko DIN-kiskoleikkuria varten Nopeat, tarkat nollaleikkaukset ilman mittaamista

Kun rei'itettyjä DIN-kiskoja katkaistaan käsin, nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä säädöllä ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta. Nollaleikkauslohkon lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon, jolloin nollaleikkauslohko on helppo asettaa DIN-kiskoon. Liukusäätimellä voidaan säätää erilaisia nollaleikkausolosuhteita vaivattomasti.

  • Toistettavat ja laadukkaat nollaleikkaukset rei'itetyille DIN-kiskoille vain yhdellä säädöllä
  • Aikaa säästyy, ja virheet vähenevät, koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita
  • DIN-kiskojen katkaisuprosessi nopeutuu, koska nollaleikkauksissa säästyy aikaa
  • Liukusäädin nopeuttaa säätöä erilaisiin nollaleikkausolosuhteisiin