Data cable with open cable ends for communication, e.g., between a Phoenix Contact Inline communication terminal (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS-IQ or TRIO UPS
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
UPS-järjestelmääsi on saatavana laaja valikoima UPS-lisätarvikkeita ja vara-akkuja. UPS-vara-akkujemme avulla voit vaihtaa UPS-järjestelmän akun ajoissa ja varmistaa siten keskeytymättömän tehonsyötön. UPS-lisävarusteet, kuten asennusmateriaalit, datakaapelit, muistimoduulit ja sulakkeet, varmistavat, että UPS-moduuli on integroitu turvallisesti käyttökohteeseen ja että tiedonsiirto toimii sujuvasti.
Fuse, nominal current: 15 A, length: 11.9 mm, width: 3.8 mm, height: 16.2 mm
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
Replacement battery for UPS-BAT/VRLA-WTR... battery modules
Fuse, nominal current: 50 A
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A fast blow
Fuse, nominal current: 25 A
Data cable for communication, e.g., between Phoenix Contact type ILC 1xx Inline controllers and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS-IQ UPS or TRIO UPS
Fuse, nominal current: 40 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm
Fuse, nominal current: 5 A, length: 11.9 mm, width: 3.8 mm, height: 16.2 mm
UPS-teholähteen lisätarvikkeet
Kattava UPS-järjestelmän lisätarvikevalikoima ulottuu kitkattomaan tiedonsiirtoon tarvittavista datakaapeleista ja varmaan kiinnittämiseen käytettävistä asennustarvikkeista aina muistimoduuleihin ja sulakkeisiin.
UPS-vara-akut
Jotta virransyöttö jatkuu keskeytymättömänä, UPS-järjestelmän akut on vaihdettava hyvissä ajoin. Vara-akuistamme löytyy aina sopiva ratkaisu akkumoduuliasi varten.