Used for communication between an industrial PC and Phoenix Contact devices with USB-Mini-B connection.
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
UPS-järjestelmääsi on saatavana laaja valikoima UPS-lisätarvikkeita ja vara-akkuja. UPS-vara-akkujemme avulla voit vaihtaa UPS-järjestelmän akun ajoissa ja varmistaa siten keskeytymättömän tehonsyötön. UPS-lisävarusteet, kuten asennusmateriaalit, datakaapelit, muistimoduulit ja sulakkeet, varmistavat, että UPS-moduuli on integroitu turvallisesti käyttökohteeseen ja että tiedonsiirto toimii sujuvasti.
Replacement battery for UPS-BAT/VRLA-WTR... battery modules
Fuse, nominal current: 10 A, length: 31.8 mm, diameter: 6.35 mm
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1.2 Ah. Only for 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH and 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH from V/C 05
Assembly adapter for QUINT-BAT/24DC... on 35mm rail
Fuse, nominal current: 15 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 13 mm
Data cable for communication between devices with a D-SUB 9 RS-232 connection and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port such as QUINT UPS-IQ or TRIO UPS.
Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
Fuse, nominal current: 10 A, length: 11.9 mm, width: 3.8 mm, height: 16.2 mm
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
UPS-teholähteen lisätarvikkeet
Kattava UPS-järjestelmän lisätarvikevalikoima ulottuu kitkattomaan tiedonsiirtoon tarvittavista datakaapeleista ja varmaan kiinnittämiseen käytettävistä asennustarvikkeista aina muistimoduuleihin ja sulakkeisiin.
UPS-vara-akut
Jotta virransyöttö jatkuu keskeytymättömänä, UPS-järjestelmän akut on vaihdettava hyvissä ajoin. Vara-akuistamme löytyy aina sopiva ratkaisu akkumoduuliasi varten.