Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
FUSE 25A MAXI - Fuse
FUSE 25A MAXI
-
Fuse
1634760
Fuse, nominal current: 25 A
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Fuse
Electrical properties
Nominal current I
N
25 A
Fuse
Fuse (flat-type fuse for automotive applications)
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1634760
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
CMUEZ9
Tuotekoodi
CMUEZ9
GTIN
4067923156715
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,5 g
Tullitariffinumero
85361050
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)