Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
CM-SI-1AF - Fuse
CM-SI-1AF
-
Fuse
2939014
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A fast blow
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Fuse
Electrical properties
Rated voltage
250 V
Fuse
fast blow
Signaling
Optical fault display
No
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2939014
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
CMPLZ9
Tuotekoodi
CMPLZ9
GTIN
4017918099442
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,24 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,164 g
Tullitariffinumero
85361010
Alkuperämaa
CN
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)