IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-37536EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 2183172.01| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 1000 V | 30 A | 0.5 - 6 | |
| Only rigid conductors | 1000 V | 30 A | 0.5 - 10 | |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 20 - 8 | ||