CHECKMASTER 2 test adapter for the CTM product range
Testaus- ja valvontalaitteet
Pilvipohjaisina reaaliaikaisesti tai manuaalisesti käytettävät testaus- ja valvontalaitteemme parantavat järjestelmän käytettävyyttä. Ylijännitteet kuormittavat sähköasennuksia ja niiden suojalaitteita. Ota selvää järjestelmäsi ja ylijännitesuojan tilasta ajoissa ennen mahdollista laitteistovikaa.
CHECKMASTER 2 test adapter for the PT and PLT-SEC product ranges, 17.5 mm
Universal wall adapter for the easy and professional mounting of the LM-S evaluation unit directly on the wall/on a mounting panel.
Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 1.5 m.
Adapter for easy and correct mounting of the optical lightning sensor for measuring lightning surge currents in a rotor blade of a wind turbine generator.
Optical lightning sensor for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. IP67 protection.
Evaluation unit for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. Up to three optical lightning sensors can be connected.
Evaluation unit for the recording of surge currents and transient overvoltages over external sensor cables. Communication of the measured data to PROFICLOUD via Ethernet. The data evaluated in the cloud can be accessed on the device via Modbus/TCP or RESTful web service.
O/E module for live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes.
Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 3.0 m.
Edut
- Ylijännitesuojan tilan tunnistaminen (State of health) ennaltaehkäisevillä tarkastuksilla
- Korkea laatu- ja turvallisuusstandardi: aina ajan tasalla automaattisen testialgoritmin ja päivitysominaisuuden ansiosta
- Digitaalista lisäarvoa ImpulseCheckillä
- Ylijännitesuojan avustinjärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää
Yhdessä ylijännitesuojalaitteessa ImpulseCheck valvoo jopa neljää johdinta
ImpulseCheck - Ylijännitesuojauksen apujärjestelmä
Ylijännitesuojille asetetaan erityisiä vaatimuksia, ja ne suorittavat tehtävänsä piilossa. Tavallisesti ne suojaavat laitteistoja sähkömagneettisilta tapahtumilta huomaamatta. Et tiedä suojalaitteiden tämänhetkistä tilaa.
ImpulseCheck on maailman ensimmäinen älykäs apujärjestelmä verkkoalueen ylijännitesuojaukseen. Jokaisen yksittäisen suojalaitteen toimintakunto tunnistetaan pilviyhteyden kautta. Siten saat käyttöösi uudet digitaaliset palvelut.
Tunnistat järjestelmän sekä valvottujen ylijännitesuojien todellisen kuormituksen. Näin laitteistoviat ovat ennustettavissa, ja huoltotoimenpiteet voidaan suunnitella tehokkaammin.
ImpulseCheck-valvontalaite tai CHECKMASTER 2 -testauslaite
ImpulseCheck valvoo liitäntöjen aktiivisia johtimia. Impulssit ovat mitattavissa myös ilman asennettua ylijännitesuojaa, ja näin voidaan tehdä päätelmiä järjestelmän kuormituksesta. ImpulseCheck on paras valinta ylijännitesuojasi toimintakunnon innovatiiviseen ja automatisoituun laskentaan. ImpulseCheck-avustinjärjestelmä valvoo tyyppien 1 ja 2 teholähtöjen ylijännitesuojia.
CHECKMASTER 2 on puolestaan siirrettävä testauslaite, joka tarkistaa lähes kaikki Phoenix Contactin pistoliitettävät ylijännitesuojat. CHECKMASTER 2 -testauslaitteella tarkistat virransyötön, mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan sekä tietotekniikan ylijännitesuojapistokkeet manuaalisesti.
CHECKMASTER 2: testauslaite eri malleille ja kytkennöille
Säännöllinen testaus turvaa ylijännitesuojat
IEC 62305-3 -standardin mukaan ylijännitesuojat on testattava säännöllisesti. Lisäksi standardi sisältää määräykset testiarvojen asianmukaisesta dokumentoinnista.
ImpulseCheck valvoo ylijännitesuojia reaaliaikaisesti. Pystyt tulostamaan tämänhetkisen tilan dokumentointitarkoituksiin milloin tahansa nappia painamalla.
Testaus CHECKMASTER 2 -laitteella on suoritettava manuaalisesti.
- Ylijännitesuojapistokkeet liitetään vastaavaan testikasettiin.
- Itse testaus tapahtuu automaattisesti.
- CHECKMASTER 2 -testauslaite tallentaa kaikki tulokset sisäiseen muistiin.
- Tallennetut testausarvot voidaan tulostaa heti tai myöhemmin.
- Testausraportti sisältää tuotekuvauksen, testaustuloksen, päivämäärän ja kellonajan.
Testikappale on helppo tunnistaa viivakoodinlukijalla
Testikappale on helppo tunnistaa CHECKMASTER 2 -laitteen viivakoodinlukijalla
CHECKMASTER 2 tarkastaa Phoenix Contactin ylijännitesuojien sähköiset ominaisuudet. Tuotenumerot luetaan virheettömästi viivakoodinlukijan avulla.
Liitä testikappale sille tarkoitettuun testausadapteriin. Kun lukija on tunnistanut laitetyypin, testi käynnistyy automaattisesti kytkemisen jälkeen.
Vaihtoehtoisesti testikappaleen tuotenumero voidaan testausadapterin kytkemisen jälkeen syöttää kosketusnäytöllä.
Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S
Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S etävalvontaan
Salamavirran mittausjärjestelmä
Hanki verkossa tiedot laitteistoosi kohdistuneista salamaniskuista ja hyödynnä kuormitukseen perustuvan huollon mahdollisuus.
Mittausjärjestelmä tunnistaa ja analysoi salamavirtojen kaikki tärkeät parametrit. Analysointi ja etäilmoitus tapahtuvat reaaliajassa. Järjestelmän käyttöparametrien ja mittaustietojen yhdistäminen helpottaa päätöksentekoa valvonta- ja huoltotehtäviä varten.
Tällöin käytettävissäsi ovat seuraavat edut:
- Älykäs mittausjärjestelmä tunnistaa ja arvioi salamavirtakuormitukset helposti
- Huoltotoimenpiteiden parempi suunnittelu jatkuvan etävalvonnan ansiosta
- Helppo tiedonsiirto ja konfigurointi integroidun verkkopalvelimen avulla
- Yhteys verkkojärjestelmiin RJ45-Ethernet-liitännän kautta