LM-S-A/C-3S-ETH - Lightning monitoring system
2800618

Evaluation unit for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. Up to three optical lightning sensors can be connected.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet

Edut

Evaluation and storage of sensor data
Realtime analysis and exact point of time allocation
Status and diagnostic indicators
Communication via Ethernet
Operation and configuration via web interface