PT 4X1-48DC-ST
-
Surge protection plug
2858014
Surge protection plug for the base element, common mode voltage coarse and fine protection for four lines with a common reference potential. Design: 48 V DC
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Product family | PLUGTRAB PT |
| IEC test classification | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE requirement class | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Male |
| Arrester can be tested with CHECKMASTER from software version: | From SW rev. 1.00 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal voltage UN | 48 V DC |
| Connection method | Screw connection (in connection with the base element) |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.8 Nm |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 17.7 mm |
| Height | 45 mm |
| Depth | 52 mm |
| Horizontal pitch | 1 Div. |
| Complete module width | 17.7 mm |
| Complete module height | 90 mm |
| Complete module depth | 65.5 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| Housing material | PA 6.6 |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Direction of action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nominal voltage UN | 48 V DC |
| Maximum continuous operating voltage UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| Rated current | 300 mA (45 °C) |
| Operating effective current IC at UC | ≤ 5 µA |
| Protective conductor current IPE | ≤ 1 µA (with PT 4X1+F-BE) |
| ≤ 20 µA (Directly grounded) | |
| Nominal discharge current In (8/20) µs (line-ground) | 10 kA |
| Pulse discharge current Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (per path) |
| Total discharge current ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-earth) | 10 kA |
| Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-earth) | 17 A |
| Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-earth) spike | ≤ 75 V |
| Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-earth) static | ≤ 70 V |
| Residual voltage at In (conductor-ground) | ≤ 70 V |
| Voltage protection level Up (line-earth) | ≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Response time tA (line-earth) | ≤ 1 ns |
| Input attenuation aE, asym. | 0.5 dB (≤ 1.7 MHz) |
| Cut-off frequency fg (3 dB), asym. (PE) in 50 Ω system | typ. 9 MHz |
| Capacity (Core-Earth) | 0.9 nF |
| Resistance per path | 4.7 Ω |
| Surge protection fault message | none |
| Max. required back-up fuse | 315 mA (T) |
| Impulse durability (line-earth) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2.5 kA |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE requirement class | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Standards/specifications | IEC 61643-21 |
| Note | 2000 |
| Mounting type | on base element |
| Tuotenumero | 2858014 |
| Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | CL2111 |
| Tuotekoodi | CL2111 |
| GTIN | 4017918828325 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 26,27 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 21,768 g |
| Tullitariffinumero | 85363010 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | f4c8ad0c-aabf-42a4-a71f-282f81be493a |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 1,179 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack marker strip 0825059
-
SSA 3-6 - Shield connection 2839295
-
SSA 5-10 - Shield connection 2839512
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Screwdriver 1212602
Edut
Easy testing and documentation with CHECKMASTER 2 with pluggable protective modules
Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa