Input solid-state relay, with DC voltage output push-pull, transmission frequency: 100 kHz, with light indicator and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 4 - 18 V DC/50 mA
Solid-state-releet ja sähkömekaaniset releet
Puolijohdereleet eli solid-state-releet varmistavat mm. luotettavat kytkennät järjestelmäautomaatiossa. Valitse monipuolisesta solid-state-releiden ja sähkömekaanisten releiden valikoimastamme pistoliitettävät versiot tai kokonaismoduulit. Kytkentäreleet, erittäin kompaktit relemoduulit ja räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut releet edistävät myös järjestelmän hyvää käytettävyyttä.
PLC-INTERFACE for input functions, consisting of PLC-BSC.../SEN basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input voltage 120 V AC/110 DC
PLC-INTERFACE, consisting of a relay base and pluggable power contact relay with manual operation, integrated status LED, Push-in connection, 1 changeover contact, Bridge rectifier, Input voltage: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, consisting of a relay base and pluggable power contact relay with manual operation, integrated status LED, Screw connection, 2 changeover contacts, Bridge rectifier, Input voltage: 120 V AC / 110 V DC
PLC-INTERFACE, consisting of a relay base and pluggable power contact relay with manual operation, integrated status LED, Screw connection, 2 changeover contacts, Bridge rectifier, Input voltage: 24 V AC/DC
14 mm PLC basic terminal block for high continuous currents with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 120 V AC/DC
14 mm PLC basic terminal block for high continuous currents with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, consisting of DIN-rail-mountable basic terminal block in 14 mm with Push-in connection and plug-in relay with power contact, 2 changeover contacts, 12 V DC input voltage. Approved according to ATEX/IECEx (Zone 2) and Ex Zone Class I, Div. 2.
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, manual operation, 12 V DC input voltage
6.2 mm PLC basic terminal block for input functions with push-in connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with sensor supply voltage distribution (BB), 1 N/O contact, input voltage 120 V AC/DC
Uudet tuotteet
PLC-INTERFACE, jossa on elektroninen katkaisija
PLC-INTERFACE-tuotesarjan puolijohdereleet ja sähkömekaaniset releet
Erittäin kompaktit releet – kapea rakenne, tehokas kytkentä
PLC-INTERFACE on yleiskäyttöinen reletuotesarja, joka sisältää useita erilaisia pistoliitettäviä sähkömekaanisia releitä ja solid-state-releitä.
Saatavana on seuraavia erikoisversioita:
- Tuotesarja antureiden tai toimilaitteiden kytkentään
- Suodattimet pitkille ohjauskaapeloinneille
- Kytkinmoduulit manuaaliseen käyttöön
- Solid-state-releet kulumattomaan kytkentään
- Räjähdysvaarallisten alueiden releet alueen 2 sovelluksiin
- Hybridi-solid-state-releillä pitkä käyttöikä
- Relemoduulit rautatiesovelluksiin
- Relemoduulit suurille käynnistysvirroille
- Suunnanvaihtoreleet tasavirtamoottoreille
Erittäin kompaktien relemoduulien tuomat edut
- Kattava tuotevalikoima erikoisversioita erityisiin käyttökohteisiin
- Monipuolisilla lisätarvikkeilla asennukseen kuluvan ajan optimointi
- Vain 6,2 mm leveä rakenne pistoliitäntäisillä sähkömekaanisilla ja solid-state-reileillä
- Helppo liitäntätekniikka valinnan mukaan: ruuvi-, jousivoima- tai push-in-liitäntätekniikka
- Logiikkatoiminnot PLC logic -laajennuksen avulla
- Nopea pistoliitäntä ohjauksen ja releen välillä järjestelmäkaapelointiadapterin avulla
- Erittäin kompaktit relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
RIFLINE complete -sarjan puolijohdereleet ja sähkömekaaniset releet
Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä – kytkentäreleistä ja aikareleistä pienkontaktoreiden vaihtoon
RIFLINE complete -järjestelmän yleiskäyttöisten releiden avulla toteutat kaikki perusrelesovellukset. Oli kyseessä sitten signaalien erotus, monistus tai vahvistus: käyttöalue ulottuu kytkentä- ja aikareleistä pienkontaktorien vaihtoon saakka. Täysin pistoliitäntäinen relejärjestelmä mahdollistaa nopean, helpon ja virheettömän käsittelyn.
Teollisuusrelejärjestelmän tuomat edut
- Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikkien perusrelesovellusten kirjon
- Nykyaikainen johdotus- ja potentiaalinjakokonsepti tekee käsittelemisestä helppoa
- Helppo laajentaa aikareleeksi pistoliitäntäisellä toimintomoduulilla
- Luotettavalla järjestelmällä saavutetaan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste
- Saatavana kokonaismoduulina tai moduulijärjestelmänä
- Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää
Pakko-ohjatut kytkentäreleet
Pakko-ohjatut kytkentäreleet
Phoenix Contactin pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet ovat yksikanavaisen ohjauksen peruslaitteita. Kytkentäreleitä käytetään galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen.
Pakko-ohjattujen kytkentäreleiden tuomat edut
- Maksimaalista turvallisuutta EN 50205 -standardin mukaisilla pakko-ohjatuilla koskettimilla
- Luotettava signaalinvaihto ja ilmoitustoiminto kahden järjestelmän välillä
- Nykyaikainen johdotus- ja potentiaalinjakokonsepti tekee käsittelystä helppoa
- Luotettavalla järjestelmällä saavutetaan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste
- Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikki vakiosovellukset
Releet räjähdysvaaralliselle alueelle
Releet räjähdysvaaralliselle alueelle – turvalliseen kytkentään
Releitä voidaan käyttää signaalien turvalliseen erotukseen ja kytkentään myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Releillä on vaadittavat Ex-hyväksynnät alueelle 2 (ATEX, luokka 1 osa 2).
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitettujen relemoduulien tuomat edut
- Erityiset hyväksynnät mahdollistavat käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
- Erilaisten liitäntätekniikoiden tuoma joustavuus
- Aikaa säästävää potentiaalinjakoa pistosilloilla
- Kapea, vain 6,2 mm leveä rakenne säästää tilaa
- Tehokas yhteys järjestelmäkaapelointiin V8-adapterilla
- Räjähdysvaarallisen alueen relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Apurele ja relekantamoduuli
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjausvirtapiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien avulla