Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 4 changeover contacts, test key, mechanical switch position indicator, polarity A1+, A2-, input voltage: 24 V DC
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 2 changeover contacts, test key, mechanical switch position indicator, input voltage: 230 V AC
Relay retaining bracket, with eject function and integrated equipment marking area (8 x 25 mm), to suit relay base ECOR-2, for 29 mm high industrial relay
Safety plug adapter for use on a 6.2 mm PLC basic terminal block. For 5 x 20 mm fuses. Operating voltage: Universal. Without fuse failure indication.
Plug-in miniature power relay, RT III sealed with power contacts, 1 changeover contact, input voltage: 24 V DC, in connection with the corresponding PLC base approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.
Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, polarity A1+, A2-, input voltage: 48 V DC
Plug-in industrial relay with 4 PDT contacts and manual actuation, 220 V DC voltage coil with operating range of 0.6 ... 0.8 x UN at 23°C
ECOR-3 relay base, for octal relay with 3 changeover contacts, screw connection, plug-in option for input/interference suppression modules, for mounting on NS 35/7,5
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3, contact switching type: 6 changeover contacts, multi-layer gold contact. The requirements for type A in accordance with DIN EN 61810-3 are satisfied if the circuit is designed as 4 N/O contacts/2 N/C contacts.
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test key, mechanical switch position indicator, polarity: bipolar, input voltage: 24 V DC
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta