Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, input voltage: 120 V AC
Yksittäiset releet ja lisätarvikkeet
Yksittäisten kytkettävien releidemme ja laajan lisävarustevalikoimamme ansiosta pysyt aina joustavana. Helppo ja nopea releiden vaihto takaa sovelluksesi korkean järjestelmäkäytettävyyden. Tarjoamme laajan valikoiman relejärjestelmän lisätarvikkeita sopivista merkintämateriaaleista ja potentiaalinjakajajärjestelmistä monikäyttöisiin aikamoduuleihin.
Plug-in miniature power relay, RT III sealed with power contacts, 1 changeover contact, input voltage: 12 V DC, in connection with the corresponding PLC base approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.
Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, manual operation, 60 V DC input voltage
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 48 V DC
Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 60 V DC
Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, input voltage: 110 V DC
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 2 changeover contacts, input voltage 120 V AC
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 24 V DC
Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, input voltage: 24 V AC
Plug-in miniature power relay in basic design, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC
Edut
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys helposti vaihdettavien releiden ansiosta
- Laaja lisätarvikevalikoimamme ja Plug & Play -kaapelointiratkaisumme säästävät aikaa johdotuksessa
- Tehokas asennus relejärjestelmään tarkoitettujen hyödyllisten potentiaalinjakojärjestelmien, kuten pistosiltojen, ansiosta
- Selkeä merkintä sopivalla merkintämateriaalilla
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla
Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjauspiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.
Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.
Apureleiden tuomat edut:
- Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
- Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
- Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien johdosta