15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20