15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Inline, Communication terminal, interface RS-485, RS-422: 1 (be operated simultaneously), Communication via PCP, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields