15 mm x 62 mm pinta-alalla voidaan toteuttaa jopa 16 liitäntää yhdellä Axioline Smart Element -moduulilla. Voit liittää muovikauluksellisella pääteholkilla varustettuja johtimia, joiden poikkipinta on jopa 1,5 mm².
Axioline E, Digital input device, PROFINET, M12 connector, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Plastic housing, degree of protection: IP65/IP67