You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element detects analog current signals.
AXL SE AI4 I 4-20
-
Analog module
1088062
Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR23402057TARINA
Hyväksyntätunnus: ELE263623XGABS
Hyväksyntätunnus: 24-2510075-PDAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705Yhteensopivat tuotteet
Edut
4 analog input channels
Connection of sensors in 2-conductor technology
Current range: 4 mA ... 20 mA
Data format: standardized representation
Resolution: 12 bits
Wire-break detection
Device rating plate stored