cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
upper level | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
Use group C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
upper level | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
Use group F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |