CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-66179_A1Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
NK
Hyväksyntätunnus: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40009033Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CSATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA00ATEX2052UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 21 A | 0.08 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 550 V | 24.5 A | 0.08 - 4 |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0051UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 21 A | 0.08 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 550 V | 24.5 A | 0.08 - 4 |