Anturi- ja toimilaiterasiat

Anturi- ja toimilaiterasiat signaali- ja tehosovelluksiin

Anturi- ja toimilaiterasiat varmistavat nopean ja selkeän kenttäkaapeloinnin. Anturi- ja toimilaiterasiat niputtavat useampia johtoja runkokaapeliksi, joka yhdistetään ohjaukseen. Tilanäyttö mahdollistaa useiden signaalien seurannan.

Go to Product Detail Page for item 1155996
SACB-8/16-M23 P12 SH - Distributor box
SACB-8/16-M23 P12 SH - Distributor box
1155996

Distributor box, application: Standard, extended requirements, connection method: M12 PUSH-PULL female connector Metal / M12 socket, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: M23 plug-in connection (for standard and ONECLICK fast-locking system) 180°, shielding: yes

Go to Product Detail Page for item 1175449
SACB-8/16-L-PT QO - Distributor box
SACB-8/16-L-PT QO - Distributor box
1175449

Distributor box, connection method: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, number of slots: 8, number of positions: 5, slot assignment: Double, status display: yes, PNP; master cable connection: Push-in connection 180°, shielding: no, When connecting 5 conductors, max. 0.5 mm2 can be connected

Edut

  • Laaja tuotevalikoima ja erilaiset kytkentäkaappien runkokaapeliliitännät joustavaan kaapelointiin
  • Lisääntynyt konekäytettävyys nopealla ja helpolla diagnostiikalla
  • Valetut kotelot ja korkeat kotelointiluokat takaavat turvallisuuden kentällä
Koneen kytkentäkaappi ulkokäyttöön

Koneen kytkentäkaappi ulkokäyttöön

Passiiviset kytkentäkaapit jokaiseen käyttötarkoitukseen

Hajautetussa liitäntätekniikassa passiiviset jakajajärjestelmät muodostavat yhteyden oheislaitteiden ja PLC:n välille. Phoenix Contactilla on kaikkiin käyttötarpeisiin soveltuvat anturi-/toimilaitekotelot. Eri kierrekoot, runkokaapelin monipuoliset liitäntätekniikat sekä teollisuuskäytön perinteisten spesifikaatioiden ylittäviin vaatimuksiin tarvittavat tuotteet.

Asennus kokonaan ilman työkaluja M12-push-pull-jakorasioiden avulla

Asennus kokonaan ilman työkaluja M12-push-pull-jakorasioiden avulla

Asennus kokonaan ilman työkaluja M12-push-pull-jakorasioiden avulla

M12-push-pull-jakorasiat tekevät vaikutuksen kokonaan työkaluttomalla ja intuitiivisella asennuksella. Kantajohdot ja M12-liittimet liitetään kätevästi ja turvallisesti suoralla pistoliitännällä. Tämä säästää aikaa merkittävästi ja varmistaa turvallisen kaapeloinnin.

Tehokkaaseen niputukseen ja jakoon

Yleiskatsaus jakorasioiden tuotevalikoimasta
Jakajat, joissa IDC-veitsiliitäntä
Kokonaan valetut kytkentärasiat
Kytkentärasia, jossa on kaksoisliitäntä
Jakorasia, jossa on pistoliitettävä kantajohtoliitäntä
Yleiskatsaus jakorasioiden tuotevalikoimasta

Kokonaan valettujen M8-yksikköjen lisäksi saatavana on sovelluksesta riippuen M12-metalli- tai -muovikierteellä varustettuja ratkaisuja. Saatavana on erilaisia kantajohdon liitäntäversioita.

Jakajat, joissa IDC-veitsiliitäntä

Säästä aikaa ja pistoliittimiä. QUICKON IDC-liitännällä liität avoimet johdonpäät jakajaan suoraan ja ilman eristeen kuorimista.

Kokonaan valetut kytkentärasiat

Valetut yksiköt suojaavat piirikorttia varmasti myös syövyttävässä ympäristössä.

Kytkentärasia, jossa on kaksoisliitäntä

Y-jakajien avulla yhteen liitinpaikkaan voidaan yhdistää kaksi kaapelia. Tämä säästää tilaa ja kaapelointikustannuksia.

Jakorasia, jossa on pistoliitettävä kantajohtoliitäntä

Itse kokoonpantavat M12-push-pull-jakorasiat tarjoavat pistoliitettävän kannellisen liitännän painettavalla lukituksella. Kansi on helppo kiinnittää ilman ruuveja jakorasian perusosaan. Salpalukitus varmistaa turvallisen pidon. Liitäntäkansi voidaan myös irrottaa ilman työkaluja, jos se on vaihdettava. Lukko aukeaa helposti, kun työnnät salpalukitusta eteenpäin sormella.

Kytkentärasiat erikoiskäyttökohteisiin

Häiriösuojattu M12-kytkentäkaappi
Kytkentärasia ulkokäyttöön
Elintarviketeollisuuteen tarkoitettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kytkentäkaappi, johon on liitetty kaapelit ja pistoliittimet
Häiriösuojattu M12-kytkentäkaappi

360°-suojatut anturi-/toimilaiteyksiköt, -kaapelit ja pistoliittimet siirtävät signaaleja luotettavasti myös EMC-herkissä sovelluksissa.

Kytkentärasia ulkokäyttöön

M12-kaapelointi ulkona altistuu jatkuvasti äärimmäisille olosuhteille: UV-säteily, otsonikuormitus, äärimmäinen kuumuus tai kylmyys sekä nopeat lämpötilanvaihtelut. Lisäksi kaapeloinnin täytyy sietää voimakkaita vesisuihkuja, erilaisia öljyjä, tärinää ja töytäisyjä.
Ulkokäyttöön tarkoitetuissa M12-kaapeleissa käytetyt korkealaatuiset materiaalit ehkäisevät ruostumista ja kestävät äärimmäisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamaa rasitusta.

Elintarviketeollisuuteen tarkoitettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kytkentäkaappi, johon on liitetty kaapelit ja pistoliittimet

Elintarviketeollisuus asettaa korkeat vaatimukset komponenteille ja materiaaleille kotelointiluokan, ruosteenkestävyyden ja hygienian osalta. Phoenix Contact tarjoaa täydellisen ratkaisun tämän alan sovelluksiin. Kytkentäkaapin puhdistaminen on helppoa erityisen hygieniarakenteen ansiosta, ja ruostumaton teräs takaa kattavan korroosiosuojauksen.