Kokonaan valettujen M8-yksikköjen lisäksi saatavana on sovelluksesta riippuen M12-metalli- tai -muovikierteellä varustettuja ratkaisuja. Saatavana on erilaisia kantajohdon liitäntäversioita.
Distributor box, application: Standard, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: A, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no