CSA
Hyväksyntätunnus: 13631EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00000Z9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: CML 22UKEX1227UIECEx
Hyväksyntätunnus: IECExSEV14.0013U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| multi-stranded with ferrule | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV14ATEX0156U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| multi-stranded with ferrule | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |