Screwdriver set, Torx®, VDE-insulated, 6-part, incl. rack, contents: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet
SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.
Screwdriver, bladed (lasered), size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Torque screw driver, accuracy as per EN ISO 6789 standard, adjustable from 1.2 ‑ 3 Nm
Bit screwdriver set with quick-action chuck, 89 mm long slotted/crosshead (PZ and PH)/hex/Torx® bits, 17-part, in folding belt pouch, contents: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1.5 x 5.5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Cordless screwdriver in case, incl. battery, charging device 100 ... 240 V, 2 bits, two-speed gearbox, forward/reverse running and 16-stage clutch up to 450 rpm, hexagonal fast connection.
Screw bit, positive/negative PZ/bladed, E6.3-1/4" drive, size: PZ 1 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Nut for assembling M12 connectors designed for assembly, with a hexagonal knurl wrench size of 18 mm, with 4 mm hexagonal drive
Offset screwdriver set, Torx, metric, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 9-piece, BlackLaser surface, in practical holder
Screwdriver, PZ crosshead (lasered), uninsulated, size: PZ 3 x 150, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, Torx®, VDE-insulated, TX 30 x 100, two-component handle
Edut
- Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
- Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
- Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:
SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa
SCREWFOX-ruuvaustyökalut
Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.
Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.
VDE-ruuvitaltat
VDE-ruuvitaltat
Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.
Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.
Tarkka vääntömomentti
Tarkka vääntömomentti
Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16
Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.