Actuation tool, for ST terminal blocks, VDE insulated, with slimmer insulation integrated in the blade, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.8 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet
SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.
Bit set, with SF‑UBH universal bit holder, with 25 mm long bladed/crosshead bits (PZ and PH), 10-part, in compact plastic box
Screw bit, PZ crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PZ 2 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 30 x 115, two-component handle
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 8 x 60, two-component handle
Allen wrench, for loosening and fastening the QUICKON union nut, WAF 27 mm
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 10 x 80, two-component handle
Screw bit, positive/negative PH/bladed, E6.3-1/4" drive, size: PH 1 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, PH crosshead (lasered), uninsulated, size: PH 3 x 150, 2-component grip, with non-slip grip
Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.8 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Edut
- Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
- Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
- Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:
SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa
SCREWFOX-ruuvaustyökalut
Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.
Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.
VDE-ruuvitaltat
VDE-ruuvitaltat
Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.
Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.
Tarkka vääntömomentti
Tarkka vääntömomentti
Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16
Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.