Screw bit, Torx®, E6.3-1/4" drive, size: TX 10 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet
SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.
Charger, for 100 ... 240 V mains voltage, recognition of battery and parameter check, rapid charging, short-circuit resistant, polarized, operating mode display
Screw bit, bladed, E6.3-1/4" drive, size: 1.0 x 5.5 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Replacement battery, 1.5 Ah, lithium ion, for SF-ASD 21 cordless screwdriver
Screwdriver, slot-headed, size: 0.6 x 3.5 x 200 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screw bit, bladed, E6.3-1/4" drive, size: 1.2 x 6.5 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, Torx®, E6.3-1/4" drive, size: TX 30 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, PH crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PH 2 x 70 mm, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, PH crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PH 3 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 2 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Edut
- Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
- Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
- Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:
SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa
SCREWFOX-ruuvaustyökalut
Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.
Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.
VDE-ruuvitaltat
VDE-ruuvitaltat
Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.
Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.
Tarkka vääntömomentti
Tarkka vääntömomentti
Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16
Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.