Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.4 x 2.5 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet
SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, PH crosshead, VDE insulated, size: PH 1 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screw bit, slotted, E6.3-1/4" drive, size: 0.45 x 2.4 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Cordless screwdriver, including 1.5 Ah battery, forward/reverse running, 21-stage coupling, up to 600 rpm, 6.3 mm hexagonal fast connection drill chuck, torque can be adjusted from 0.3 Nm ... 4.4 Nm
Torque screw driver, accuracy as per EN ISO 6789 standard, adjustable from 3 ‑ 6 Nm
Screwdriver, slot-headed, size: 0.4 x 2.5 x 75 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.8 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, PH crosshead (lasered), uninsulated, size: PH 1 x 80, 2-component grip, with non-slip grip
Offset screwdriver set, hex, metric, SW 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8, and 10 mm, with ball head, matt chrome-plated, 9-part, in practical holder
Edut
- Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
- Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
- Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:
SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa
SCREWFOX-ruuvaustyökalut
Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.
Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.
VDE-ruuvitaltat
VDE-ruuvitaltat
Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.
Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.
Tarkka vääntömomentti
Tarkka vääntömomentti
Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16
Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.