Screw bit, PZ crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PZ 3 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet
SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 2.5 x 100 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 5 x 150 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 3 x 100 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 4 x 150 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 8 x 200 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 2 x 100 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
Adapter for 1/4" bit holder
Manual and battery-operated screwdriver bit set consisting of 1 attachment set each in 5.5 mm, 8 mm, 13 mm, adapter to ¼"
T-handle screwdriver, for Allen screws, hexagonal (with chamfer), size: hex 10 x 200 mm, ergonomically shaped handle, matt chrome-plated
Edut
- Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
- Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
- Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:
SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa
SCREWFOX-ruuvaustyökalut
Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.
Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.
VDE-ruuvitaltat
VDE-ruuvitaltat
Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.
Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.
Tarkka vääntömomentti
Tarkka vääntömomentti
Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16
Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.