CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 14 | ||||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65179| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 14ME0912BV
Hyväksyntätunnus: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Hyväksyntätunnus: 40034766| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||