CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |