CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-83812| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 76 A | 4 - 16 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
| F | ||||
| 800 V | 85 A | 22 - 4 | ||
CCA
Hyväksyntätunnus: NTR-NL 3072| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | - 16 | |||
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-125614| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 4 - 16 | |||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CTcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
GL
Hyväksyntätunnus: 98876-96 HH| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II part certificate | 690 V | 74 A | - 16 | |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||