Test plug strip, number of positions: 1, color: green
Tuotetiedot
Product type
Test socket
Number of positions
1
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Pin diameter
4 mm
Color
green
Material
Brass
Insulating material
PA
Contact material
PE-LD, silver-plated brass
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Tuotenumero
0303370
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4017918000486
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,49 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,23 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
PL
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.