Yhdistä yksittäisiä ICS-koteloita helposti keskenään. Kahdeksannapaiset TBUS 8 -väyläliittimet, joissa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset koskettimet, mahdollistavat helpon moduulien välisen tiedonsiirron kytkentäkaapissa.
PCB terminal block, nominal current: 18 A, rated voltage (III/2): 300 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: ICC..-TP2,5/..L5,0, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.15 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin output on left side